(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de núcleo recto con grabado - Carácter cóncavo / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo- (Números de pieza)

Clavijas de núcleo recto con grabado - Carácter cóncavo / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con grabado
· Tipo de grabado de caracteres: Carácter cóncavo
· Material: SKH51
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPH5M5.5-[10-150/0.01]-*****
CPH5M6-[10-150/0.01]-*****
CPH5M6.5-[10-150/0.01]-*****
CPH5M7-[10-150/0.01]-*****
CPH5M8-[10-150/0.01]-*****
CPH5M10-[10-150/0.01]-*****
CPHB1M0.8-[10-100/0.01]-P[0.6-0.79/0.01]-*
CPHB1M1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-*
CPHB1M1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-*
CPHB1M2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-*
CPHB1M2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-*
CPHB1M3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-*
CPHB1M3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-*
CPHB1M4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-*
CPHB1M4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-*
CPHB1M5-[10-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-*
CPHB1M5.5-[10-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-*
CPHB1M6-[10-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-*
CPHB1M6.5-[10-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-*
CPHB1M7-[10-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-*
CPHB1M8-[10-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-*
CPHB1M10-[10-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-*
CPHB2M1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-**
CPHB2M2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-**
CPHB2M2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-**
CPHB2M3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-**
CPHB2M3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-**
CPHB2M4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-**
CPHB2M4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-**
CPHB2M5-[10-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-**
CPHB2M5.5-[10-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-**
CPHB2M6-[10-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-**
CPHB2M6.5-[10-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-**
CPHB2M7-[10-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-**
CPHB2M8-[10-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-**
CPHB2M10-[10-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-**
CPHB3M2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-***
CPHB3M2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-***
CPHB3M3-[10-100/0.01]-P[2.8-2.99/0.01]-***
CPHB3M3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-***
CPHB3M4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-***
CPHB3M4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-***
CPHB3M5-[10-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-***
CPHB3M5.5-[10-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-***
CPHB3M6-[10-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-***
CPHB3M6.5-[10-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-***
CPHB3M7-[10-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-***
CPHB3M8-[10-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-***
CPHB3M10-[10-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-***
CPHB4M2-[10-100/0.01]-P[1.8-1.99/0.01]-****
CPHB4M2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-****
CPHB4M3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-****
CPHB4M3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-****
CPHB4M4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-****
CPHB4M4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-****
CPHB4M5-[10-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-****
CPHB4M5.5-[10-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-****
CPHB4M6-[10-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-****
CPHB4M6.5-[10-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-****
CPHB4M7-[10-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-****
CPHB4M8-[10-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-****
CPHB4M10-[10-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-****
CPHB5M2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-*****
CPHB5M3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-*****
CPHB5M3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-*****
CPHB5M4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-*****
CPHB5M4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-*****
CPHB5M5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-*****
CPHB5M5.5-[10-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]-*****
CPHB5M6-[10-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-*****
CPHB5M6.5-[10-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]-*****
CPHB5M7-[10-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-*****
CPHB5M8-[10-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]-*****
CPHB5M10-[10-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]-*****
CPX1M0.6-[10-100/0.01]-*
CPX1M0.7-[10-100/0.01]-*
CPX1M0.8-[10-100/0.01]-*
CPX1M0.9-[10-100/0.01]-*
CPX1M1-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.1-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.2-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.3-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.4-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.5-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.6-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.7-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.8-[10-100/0.01]-*
CPX1M1.9-[10-100/0.01]-*
CPX1M2-[10-100/0.01]-*
CPX1M2.5-[10-100/0.01]-*
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
Numero de caracteres grabados No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Grabado de designación de personaje
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055.55 personajes-10 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00565 personajes-10 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056.55 personajes-10 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00575 personajes-10 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00585 personajes-10 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005105 personajes-10 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0050.6 ~ 0.791 caracteres0.810 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0050.8 ~ 0.991 caracteres110 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051 ~ 1.491 caracteres1.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.991 caracteres210 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.491 caracteres2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.991 caracteres310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.491 caracteres3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.991 caracteres410 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 ~ 4.491 caracteres4.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054.5 ~ 4.991 caracteres510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055 ~ 5.491 caracteres5.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055.5 ~ 5.991 caracteres610 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 ~ 6.491 caracteres6.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056.5 ~ 6.991 caracteres710 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0057 ~ 7.991 caracteres810 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 ~ 9.991 caracteres1010 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051 ~ 1.492 caracteres1.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.992 caracteres210 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.492 caracteres2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.992 caracteres310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.492 caracteres3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.992 caracteres410 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 ~ 4.492 caracteres4.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054.5 ~ 4.992 caracteres510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055 ~ 5.492 caracteres5.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055.5 ~ 5.992 caracteres610 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 ~ 6.492 caracteres6.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056.5 ~ 6.992 caracteres710 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0057 ~ 7.992 caracteres810 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 ~ 9.992 caracteres1010 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.993 personajes210 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.493 personajes2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.8 ~ 2.993 personajes310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.493 personajes3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.993 personajes410 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 ~ 4.493 personajes4.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054.5 ~ 4.993 personajes510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055 ~ 5.493 personajes5.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055.5 ~ 5.993 personajes610 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 ~ 6.493 personajes6.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056.5 ~ 6.993 personajes710 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0057 ~ 7.993 personajes810 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 ~ 9.993 personajes1010 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051.8 ~ 1.994 personajes210 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.494 personajes2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.994 personajes310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.494 personajes3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.994 personajes410 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 ~ 4.494 personajes4.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054.5 ~ 4.994 personajes510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055 ~ 5.494 personajes5.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055.5 ~ 5.994 personajes610 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 ~ 6.494 personajes6.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056.5 ~ 6.994 personajes710 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0057 ~ 7.994 personajes810 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 ~ 9.994 personajes1010 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.495 personajes2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.995 personajes310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.495 personajes3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.995 personajes410 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 ~ 4.495 personajes4.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054.5 ~ 4.995 personajes510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055 ~ 5.495 personajes5.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055.5 ~ 5.995 personajes610 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 ~ 6.495 personajes6.510 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056.5 ~ 6.995 personajes710 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0057 ~ 7.995 personajes810 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 ~ 9.995 personajes1010 ~ 150※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.020.61 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.020.71 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.020.81 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.020.91 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.0211 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.11 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.21 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.31 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.41 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.51 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.61 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.71 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.81 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.91 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.0221 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.022.51 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con grabado Material SKH51 Temple Acero endurecido
Tolerancia de dimensión L +0.02/0 Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Personaje cóncavo