(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Designación libre Clavijas de núcleo recto con punta procesada

Designación libre Clavijas de núcleo recto con punta procesada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Temple: Acero endurecido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre pasadores tubulares rectos con punta procesada (totalmente configurable), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F-CPDB5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDB15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDC5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-1.4/0.05]
F-CPDC6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-1.9/0.05]
F-CPDC7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-2.4/0.05]
F-CPDC8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-2.9/0.05]
F-CPDC9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-3.4/0.05]
F-CPDC10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-3.9/0.05]
F-CPDC11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-4.4/0.05]
F-CPDC12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-4.9/0.05]
F-CPDC13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-5.4/0.05]
F-CPDC15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-6.4/0.05]
F-CPDEB5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEB15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1]
F-CPDEC5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-1.4/0.05]
F-CPDEC6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-1.9/0.05]
F-CPDEC7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-2.4/0.05]
F-CPDEC8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-2.9/0.05]
F-CPDEC9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-3.4/0.05]
F-CPDEC10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-3.9/0.05]
F-CPDEC11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-4.4/0.05]
F-CPDEC12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-4.9/0.05]
F-CPDEC13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-5.4/0.05]
F-CPDEC15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1]-G[0.1-6.4/0.05]
F-CPDEG5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG9-[10-100/0.01]-P[4-7/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG10-[10-100/0.01]-P[5-8/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG11-[10-100/0.01]-P[6-9/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG12-[10-100/0.01]-P[7-10/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG13-[10-100/0.01]-P[8-11/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDEG15-[10-100/0.01]-P[10-13/0.01]-T[1.5-20/0.1]-K[20-60/0.5]
F-CPDER5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-Q[0.2-1.4/0.1]
F-CPDER5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-R[0.2-1.4/0.1]
F-CPDER5-[10-100/0.01]-P[2-3/0.01]-T[1.5-20/0.1]-RTC[0.2-1.4/0.1]
F-CPDER6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-Q[0.2-1.9/0.1]
F-CPDER6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-R[0.2-1.9/0.1]
F-CPDER6-[10-100/0.01]-P[2.5-4/0.01]-T[1.5-20/0.1]-RTC[0.2-1.9/0.1]
F-CPDER7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-Q[0.2-2.4/0.1]
F-CPDER7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-R[0.2-2.4/0.1]
F-CPDER7-[10-100/0.01]-P[3-5/0.01]-T[1.5-20/0.1]-RTC[0.2-2.4/0.1]
F-CPDER8-[10-100/0.01]-P[4-6/0.01]-T[1.5-20/0.1]-Q[0.2-2.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de forma Material Tolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
R (punta R biselado)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
T (pasador central de designación libre, grosor de la cabeza)
(mm)
Tip R alteración de tolerancia y designación R [RTC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.052 ~ 3B510 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.052.5 ~ 4B610 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.053 ~ 5B710 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.054 ~ 6B810 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.054 ~ 7B910 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.055 ~ 8B1010 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.056 ~ 9B1110 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.057 ~ 10B1210 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.058 ~ 11B1310 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.0510 ~ 13B1510 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.022 ~ 3C510 ~ 1000.1 ~ 1.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.022.5 ~ 4C610 ~ 1000.1 ~ 1.9---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.023 ~ 5C710 ~ 1000.1 ~ 2.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.024 ~ 6C810 ~ 1000.1 ~ 2.9---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.024 ~ 7C910 ~ 1000.1 ~ 3.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.025 ~ 8C1010 ~ 1000.1 ~ 3.9---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.026 ~ 9C1110 ~ 1000.1 ~ 4.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.027 ~ 10C1210 ~ 1000.1 ~ 4.9---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.028 ~ 11C1310 ~ 1000.1 ~ 5.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD610/-0.0050/-0.0210 ~ 13C1510 ~ 1000.1 ~ 6.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.052 ~ 3B510 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.052.5 ~ 4B610 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.053 ~ 5B710 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.054 ~ 6B810 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.054 ~ 7B910 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.055 ~ 8B1010 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.056 ~ 9B1110 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.057 ~ 10B1210 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.058 ~ 11B1310 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.0510 ~ 13B1510 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.022 ~ 3C510 ~ 1000.1 ~ 1.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.022.5 ~ 4C610 ~ 1000.1 ~ 1.9---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.023 ~ 5C710 ~ 1000.1 ~ 2.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.024 ~ 6C810 ~ 1000.1 ~ 2.9---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.024 ~ 7C910 ~ 1000.1 ~ 3.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.025 ~ 8C1010 ~ 1000.1 ~ 3.9---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.026 ~ 9C1110 ~ 1000.1 ~ 4.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.027 ~ 10C1210 ~ 1000.1 ~ 4.9---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.028 ~ 11C1310 ~ 1000.1 ~ 5.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.0210 ~ 13C1510 ~ 1000.1 ~ 6.4---1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.052 ~ 3G510 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.052.5 ~ 4G610 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.053 ~ 5G710 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.054 ~ 6G810 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.054 ~ 7G910 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.055 ~ 8G1010 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.056 ~ 9G1110 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.057 ~ 10G1210 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.058 ~ 11G1310 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.0510 ~ 13G1510 ~ 100-20 ~ 60--1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.022 ~ 3R510 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.022 ~ 3R510 ~ 100--0.2 ~ 1.4-1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.022 ~ 3R510 ~ 100----1.5 ~ 200.2 ~ 1.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.022.5 ~ 4R610 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.022.5 ~ 4R610 ~ 100--0.2 ~ 1.9-1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.022.5 ~ 4R610 ~ 100----1.5 ~ 200.2 ~ 1.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.023 ~ 5R710 ~ 100----1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.023 ~ 5R710 ~ 100--0.2 ~ 2.4-1.5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.023 ~ 5R710 ~ 100----1.5 ~ 200.2 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con forma de puntaSKD61-0.01/-0.020/-0.024 ~ 6R810 ~ 100----1.5 ~ 20-

Cargando…

 

Información básica

Temple Acero endurecido Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno