(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de núcleo recto con punta procesada -JIS Cabezal / -Diámetro del eje (D) Selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Clavijas de núcleo recto con punta procesada -JIS Cabezal / -Diámetro del eje (D) Selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con forma de punta
· Material: SKD61
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPDJBLB4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDJBLB5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]
CPDJBLB6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]
CPDJBLB8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]
CPDJBLB10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDJBLC4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDJBLC5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]
CPDJBLC6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]
CPDJBLC8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]
CPDJBLC10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDJBLG4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJBLG5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJBLG6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJBLG8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJBLG10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJBLR4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDJBLR5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]
CPDJBLR6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]
CPDJBLR8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]
CPDJBLR10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDJBLT4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1]
CPDJBLT5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1]
CPDJBLT6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1]
CPDJBLT8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1]
CPDJBLT10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[12-119.7/0.01]-K[1-45/1]
CPDJLB4-[30-120/0.01]
CPDJLB4.5-[30-120/0.01]
CPDJLB5-[30-120/0.01]
CPDJLB5.5-[30-120/0.01]
CPDJLB6-[30-120/0.01]
CPDJLB6.5-[30-120/0.01]
CPDJLB7-[30-120/0.01]
CPDJLB8-[30-120/0.01]
CPDJLB10-[30-120/0.01]
CPDJLC4-[30-120/0.01]
CPDJLC4.5-[30-120/0.01]
CPDJLC5-[30-120/0.01]
CPDJLC5.5-[30-120/0.01]
CPDJLC6-[30-120/0.01]
CPDJLC6.5-[30-120/0.01]
CPDJLC7-[30-120/0.01]
CPDJLC8-[30-120/0.01]
CPDJLC10-[30-120/0.01]
CPDJLG4-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJLG4.5-[30-120/0.01]-G[20-60/0.5]
CPDJLG5-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJLG5.5-[30-120/0.01]-G[20-60/0.5]
CPDJLG6-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJLG6.5-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJLG7-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJLG8-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJLG10-[30-120/0.01]-K[20-60/0.5]
CPDJLR4-[30-120/0.01]
CPDJLR4.5-[30-120/0.01]
CPDJLR5-[30-120/0.01]
CPDJLR5.5-[30-120/0.01]
CPDJLR6-[30-120/0.01]
CPDJLR6.5-[30-120/0.01]
CPDJLR7-[30-120/0.01]
CPDJLR8-[30-120/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
F
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)3.5 ~ 3.99B430 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)4 ~ 4.99B530 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5 ~ 5.99B630 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)6 ~ 7.99B830 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)8 ~ 9.99B1030 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)3.5 ~ 3.99C430 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)4 ~ 4.99C530 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)5 ~ 5.99C630 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)6 ~ 7.99C830 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)8 ~ 9.99C1030 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)3.5 ~ 3.99G430 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)4 ~ 4.99G530 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5 ~ 5.99G630 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)6 ~ 7.99G830 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)8 ~ 9.99G1030 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)3.5 ~ 3.99R430 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)4 ~ 4.99R530 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)5 ~ 5.99R630 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)6 ~ 7.99R830 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)8 ~ 9.99R1030 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)3.5 ~ 3.99T430 ~ 12012 ~ 119.71 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)4 ~ 4.99T530 ~ 12012 ~ 119.71 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)5 ~ 5.99T630 ~ 12012 ~ 119.71 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)6 ~ 7.99T830 ~ 12012 ~ 119.71 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)8 ~ 9.99T1030 ~ 12012 ~ 119.71 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)4B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)4.5B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5.5B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)6B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)6.5B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)7B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)8B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)10B-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)4C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)4.5C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)5C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)5.5C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)6C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)6.5C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)7C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)8C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)10C-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)4G-30 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)4.5G-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5G-30 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5.5G-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)6G-30 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)6.5G-30 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)7G-30 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)8G-30 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)10G-30 ~ 120-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)4R-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)4.5R-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)5R-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)5.5R-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)6R-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)6.5R-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.026 mm (JIS)7R-30 ~ 120--
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.028 mm (JIS)8R-30 ~ 120--

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con forma de punta Material SKD61 Temple Acero endurecido
Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno