(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de núcleo recto de precisión extra con punta procesada -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

Pernos de núcleo recto de precisión extra con punta procesada -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con forma de punta
· Material: SKH51
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.003
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPMBLB0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-R[0.3-1.1/0.1]
CPMBLB0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-RQR
CPMBLB1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-R[0.4-1.4/0.1]
CPMBLB1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-RQR
CPMBLB1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-R[0.5-2.2/0.1]
CPMBLB1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-RQR
CPMBLB2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-R[0.8-2.9/0.1]
CPMBLB2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-RQR
CPMBLB2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-R[1-3.7/0.1]
CPMBLB2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-RQR
CPMBLB3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-R[1.3-4.4/0.1]
CPMBLB3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-RQR
CPMBLB3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-R[1.5-5.2/0.1]
CPMBLB3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-RQR
CPMBLB4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-R[1.8-7.9/0.1]
CPMBLB4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-RQR
CPMBLB4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-R[2-8.9/0.1]
CPMBLB4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-RQR
CPMBLB5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-R[2.3-9.9/0.1]
CPMBLB5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-RQR
CPMBLB5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-R[2.5-10.9/0.1]
CPMBLB5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-RQR
CPMBLB6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-R[2.8-11.9/0.1]
CPMBLB6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-RQR
CPMBLB6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-R[3-12.9/0.1]
CPMBLB6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-RQR
CPMBLB7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-R[3.3-13.9/0.1]
CPMBLB7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-RQR
CPMBLB8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-R[3.5-15.9/0.1]
CPMBLB8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-RQR
CPMBLB10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-R[4-19.9/0.1]
CPMBLB10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-RQR
CPMBLB13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-R[5-25.8/0.1]
CPMBLB13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-RQR
CPMBLC0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-C[0.1-0.25/0.05]
CPMBLC1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-C[0.1-0.4/0.05]
CPMBLC1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-C[0.1-0.6/0.05]
CPMBLC2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-C[0.1-0.8/0.05]
CPMBLC2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-C[0.1-1.1/0.05]
CPMBLC3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-C[0.1-1.3/0.05]
CPMBLC3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-C[0.1-1.6/0.05]
CPMBLC4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-C[0.1-1.8/0.05]
CPMBLC4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-C[0.1-2.1/0.05]
CPMBLC5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-C[0.1-2.1/0.05]
CPMBLC5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-C[0.1-2.6/0.05]
CPMBLC6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-C[0.1-2.8/0.05]
CPMBLC6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-C[0.1-3.1/0.05]
CPMBLC7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-C[0.1-3.2/0.05]
CPMBLC8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-C[0.1-3.8/0.05]
CPMBLC10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-C[0.1-4.8/0.05]
CPMBLC13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-C[0.1-6.3/0.05]
CPMBLG0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-K[20-60/0.5]
CPMBLG4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-K[20-60/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
C (ancho de chaflán C en la punta)
(mm)
F
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
R (punta R biselado)
(mm)
Cuando R = (DorP)/2
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.6 ~ 0.799B0.810 ~ 60---0.3 ~ 1.1-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.6 ~ 0.799B0.810 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.8 ~ 0.999B110 ~ 60---0.4 ~ 1.4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.8 ~ 0.999B110 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.499B1.510 ~ 60---0.5 ~ 2.2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.499B1.510 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.999B210 ~ 60---0.8 ~ 2.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.999B210 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 2.499B2.510 ~ 60---1 ~ 3.7-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 2.499B2.510 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052.5 ~ 2.999B310 ~ 60---1.3 ~ 4.4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052.5 ~ 2.999B310 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.053 ~ 3.499B3.510 ~ 60---1.5 ~ 5.2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.053 ~ 3.499B3.510 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.053.5 ~ 3.999B410 ~ 60---1.8 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.053.5 ~ 3.999B410 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.054 ~ 4.499B4.510 ~ 60---2 ~ 8.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.054 ~ 4.499B4.510 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.054.5 ~ 4.999B510 ~ 60---2.3 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.054.5 ~ 4.999B510 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.055 ~ 5.499B5.510 ~ 60---2.5 ~ 10.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.055 ~ 5.499B5.510 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.055.5 ~ 5.999B610 ~ 60---2.8 ~ 11.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.055.5 ~ 5.999B610 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.056 ~ 6.499B6.510 ~ 60---3 ~ 12.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.056 ~ 6.499B6.510 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.056.5 ~ 6.999B710 ~ 60---3.3 ~ 13.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.056.5 ~ 6.999B710 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.057 ~ 7.999B810 ~ 60---3.5 ~ 15.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.057 ~ 7.999B810 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.058 ~ 9.999B1010 ~ 60---4 ~ 19.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.058 ~ 9.999B1010 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0510 ~ 12.999B1310 ~ 60---5 ~ 25.8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0510 ~ 12.999B1310 ~ 60----RQR
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.010.6 ~ 0.799C0.810 ~ 600.1 ~ 0.25----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.010.8 ~ 0.999C110 ~ 600.1 ~ 0.4----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.011 ~ 1.499C1.510 ~ 600.1 ~ 0.6----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.011.5 ~ 1.999C210 ~ 600.1 ~ 0.8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.012 ~ 2.499C2.510 ~ 600.1 ~ 1.1----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.012.5 ~ 2.999C310 ~ 600.1 ~ 1.3----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.013 ~ 3.499C3.510 ~ 600.1 ~ 1.6----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.013.5 ~ 3.999C410 ~ 600.1 ~ 1.8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.014 ~ 4.499C4.510 ~ 600.1 ~ 2.1----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.014.5 ~ 4.999C510 ~ 600.1 ~ 2.1----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.015 ~ 5.499C5.510 ~ 600.1 ~ 2.6----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.015.5 ~ 5.999C610 ~ 600.1 ~ 2.8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.016 ~ 6.499C6.510 ~ 600.1 ~ 3.1----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.016.5 ~ 6.999C710 ~ 600.1 ~ 3.2----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.017 ~ 7.999C810 ~ 600.1 ~ 3.8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.018 ~ 9.999C1010 ~ 600.1 ~ 4.8----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0110 ~ 12.999C1310 ~ 600.1 ~ 6.3----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.6 ~ 0.799G0.810 ~ 60--20 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.050.8 ~ 0.999G110 ~ 60--20 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.499G1.510 ~ 60--20 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.999G210 ~ 60--20 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052 ~ 2.499G2.510 ~ 60--20 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.052.5 ~ 2.999G310 ~ 60--20 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.053 ~ 3.499G3.510 ~ 60--20 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.053.5 ~ 3.999G410 ~ 60--20 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.054 ~ 4.499G4.510 ~ 60--20 ~ 60--

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con forma de punta Material SKH51 Temple Acero endurecido
Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.003 Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno