(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pin eyector recto con filtro de gas en punta-Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

Pin eyector recto con filtro de gas en punta-Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: liberación de gas
· Material: SKH51
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.003
· Tolerancia de dimensión L: +0.01/0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
DC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Extienda la sección plana SV hacia abajo N (longitud del diámetro de la punta)
(mm)
PC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
SV (longitud de corte de faceta de liberación de gas)
(mm)
Cuando DC = D, se aplica DCX Cuando PC = P, se aplica PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5-15 ~ 60--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.5-15 ~ 60-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101-15 ~ 1000.92 ~ 1-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101-15 ~ 1000.92 ~ 1SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102-15 ~ 1001.92 ~ 2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

102-15 ~ 1001.92 ~ 2SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-15 ~ 1002.92 ~ 3-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-15 ~ 1002.92 ~ 3SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-15 ~ 1003.92 ~ 4-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-15 ~ 1003.92 ~ 4SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

104.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-15 ~ 1004.92 ~ 5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-15 ~ 1004.92 ~ 5SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-15 ~ 1005.92 ~ 6-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-15 ~ 1005.92 ~ 6SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

107-15 ~ 1006.92 ~ 7-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

107-15 ~ 1006.92 ~ 7SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

107-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

107-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas Material SKH51 Temple Acero endurecido
Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.003 Tolerancia de dimensión L +0.01/0 Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Con salida de gas Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno