(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de núcleo rectos – tipo de designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.01 mm) -

Pines de núcleo rectos – tipo de designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.01 mm) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin forma de punta
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia de dimensión L: +5/+0.1
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPD-G1-[60,​100]-P[0.6-0.99/0.01]
CPD-G1.5-[60,​100]-P[1-1.49/0.01]
CPD-G2-[60,​100]-P[1.5-1.99/0.01]
CPD-G2.5-[60,​100]-P[2-2.49/0.01]
CPD-G3-[60,​100]-P[2.5-2.99/0.01]
CPD-G3.5-[60,​100]-P[3-3.49/0.01]
CPD-G4-[60,​100]-P[3.5-3.99/0.01]
CPD-G4.5-[60,​100]-P[4-4.49/0.01]
CPD-G5-[60,​100]-P[4.5-4.99/0.01]
CPD-G5.5-[60,​100]-P[5-5.49/0.01]
CPD-G6-[60,​100]-P[5.5-5.99/0.01]
CPD-G6.5-[60,​100]-P[6-6.49/0.01]
CPD-G7-[60,​100]-P[6.5-6.99/0.01]
CPD-G8-[60,​100]-P[7-7.99/0.01]
CPD-G10-[60,​100]-P[8-9.99/0.01]
CPD-G13-[60,​100]-P[10-12.99/0.01]
CPD-G16-[60,​100]-P[13-15.99/0.01]
CPD-G20-[60,​100]-P[16-19.99/0.01]
CPH-G0.5-60-P[0.3-0.49/0.01]
CPH-G0.6-60-P[0.5-0.59/0.01]
CPH-G1-[60,​100]-P[0.6-0.99/0.01]
CPH-G1.5-[60,​100]-P[1-1.49/0.01]
CPH-G2-[60,​100]-P[1.5-1.99/0.01]
CPH-G2.5-[60,​100]-P[2-2.49/0.01]
CPH-G3-[60,​100]-P[2.5-2.99/0.01]
CPH-G3.5-[60,​100]-P[3-3.49/0.01]
CPH-G4-[60,​100]-P[3.5-3.99/0.01]
CPH-G4.5-[60,​100]-P[4-4.49/0.01]
CPH-G5-[60,​100]-P[4.5-4.99/0.01]
CPH-G5.5-[60,​100]-P[5-5.49/0.01]
CPH-G6-[60,​100]-P[5.5-5.99/0.01]
CPH-G6.5-[60,​100]-P[6-6.49/0.01]
CPH-G7-[60,​100]-P[6.5-6.99/0.01]
CPH-G8-[60,​100]-P[7-7.99/0.01]
CPH-G10-[60,​100]-P[8-9.99/0.01]
CPH-G13-[60,​100]-P[10-12.99/0.01]
CPH-G16-[60,​100]-P[13-15.99/0.01]
CPH-G20-[60,​100]-P[16-19.99/0.01]
CPP-G1-[60,​100]-P[0.6-0.99/0.01]
CPP-G1.5-[60,​100]-P[1-1.49/0.01]
CPP-G2-[60,​100]-P[1.5-1.99/0.01]
CPP-G2.5-[60,​100]-P[2-2.49/0.01]
CPP-G3-[60,​100]-P[2.5-2.99/0.01]
CPP-G3.5-[60,​100]-P[3-3.49/0.01]
CPP-G4-[60,​100]-P[3.5-3.99/0.01]
CPP-G4.5-[60,​100]-P[4-4.49/0.01]
CPP-G5-[60,​100]-P[4.5-4.99/0.01]
CPP-G5.5-[60,​100]-P[5-5.49/0.01]
CPP-G6-[60,​100]-P[5.5-5.99/0.01]
CPP-G6.5-[60,​100]-P[6-6.49/0.01]
CPP-G7-[60,​100]-P[6.5-6.99/0.01]
CPP-G8-[60,​100]-P[7-7.99/0.01]
CPP-G10-[60,​100]-P[8-9.99/0.01]
CPP-G13-[60,​100]-P[10-12.99/0.01]
CPP-G16-[60,​100]-P[13-15.99/0.01]
CPP-G20-[60,​100]-P[16-19.99/0.01]
CPX-G0.5-60-P[0.3-0.49/0.01]
CPX-G0.6-60-P[0.5-0.59/0.01]
CPX-G1-[60,​100]-P[0.6-0.99/0.01]
CPX-G1.5-[60,​100]-P[1-1.49/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020.6 ~ 0.99160 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021 ~ 1.491.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.021.5 ~ 1.99260 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.022 ~ 2.492.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.022.5 ~ 2.99360 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.023 ~ 3.493.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.023.5 ~ 3.99460 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.024 ~ 4.494.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.024.5 ~ 4.99560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.025 ~ 5.495.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.025.5 ~ 5.99660 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.026 ~ 6.496.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.026.5 ~ 6.99760 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.027 ~ 7.99860 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.028 ~ 9.991060 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.0210 ~ 12.991360 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.0213 ~ 15.991660 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.0216 ~ 19.992060 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.0050.3 ~ 0.490.560
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.0050.5 ~ 0.590.660
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0050.6 ~ 0.99160 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0051 ~ 1.491.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0051.5 ~ 1.99260 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0052 ~ 2.492.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0052.5 ~ 2.99360 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0053 ~ 3.493.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0053.5 ~ 3.99460 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0054 ~ 4.494.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0054.5 ~ 4.99560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0055 ~ 5.495.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0055.5 ~ 5.99660 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0056 ~ 6.496.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0056.5 ~ 6.99760 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0057 ~ 7.99860 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.0058 ~ 9.991060 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.00510 ~ 12.991360 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.00513 ~ 15.991660 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.00516 ~ 19.992060 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0050.6 ~ 0.99160 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0051 ~ 1.491.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0051.5 ~ 1.99260 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0052 ~ 2.492.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0052.5 ~ 2.99360 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0053 ~ 3.493.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0053.5 ~ 3.99460 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0054 ~ 4.494.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0054.5 ~ 4.99560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0055 ~ 5.495.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0055.5 ~ 5.99660 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0056 ~ 6.496.560 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0056.5 ~ 6.99760 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0057 ~ 7.99860 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD610/-0.0058 ~ 9.991060 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD610/-0.00510 ~ 12.991360 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD610/-0.00513 ~ 15.991660 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD610/-0.00516 ~ 19.992060 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.020.3 ~ 0.490.560
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.020.5 ~ 0.590.660
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51-0.01/-0.020.6 ~ 0.99160 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51-0.01/-0.021 ~ 1.491.560 ~ 100

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin forma de punta Temple Acero endurecido Tolerancia de dimensión L +5/+0.1
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno