(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores centrales rectos: diámetro de eje configurable, opción de diámetro de eje de alta tolerancia, longitud configurable

Pasadores centrales rectos: diámetro de eje configurable, opción de diámetro de eje de alta tolerancia, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin forma de punta
· Temple: Acero endurecido
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPDB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPDB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPDB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPDB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPDB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPDB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPDB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPDB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPDB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPDB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPDB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPDB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPDB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPDB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPDB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPDB-L20-[8-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPHB-L0.5-[10-60/0.01]-P[0.3-0.49/0.01]
CPHB-L0.6-[10-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01]
CPHB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPHB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPHB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPHB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPHB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPHB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPHB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPHB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPHB-L5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPHB-L5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPHB-L6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPHB-L6.5-[8-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPHB-L7-[8-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPHB-L8-[8-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPHB-L10-[8-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPHB-L13-[8-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPHB-L16-[8-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPHB-L20-[8-150/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPMB-L0.5-[7-60/0.01]-P[0.3-0.499/0.001]
CPMB-L0.6-[7-100/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]
CPMB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]
CPMB-L1-LC[7-9.99/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]
CPMB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]
CPMB-L1.5-LC[7-9.99/0.01]-P[1-1.499/0.001]
CPMB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
CPMB-L2-LC[7-9.99/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
CPMB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]
CPMB-L2.5-LC[7-9.99/0.01]-P[2-2.499/0.001]
CPMB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]
CPMB-L3-LC[7-9.99/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]
CPMB-L3.5-[7-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]
CPMB-L3.5-LC[7-9.99/0.01]-P[3-3.499/0.001]
CPMB-L4-[7-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]
CPMB-L4-LC[7-9.99/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]
CPMB-L4.5-[7-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]
CPMB-L4.5-LC[7-9.99/0.01]-P[4-4.499/0.001]
CPMB-L5-[7-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]
CPMB-L5-LC[7-9.99/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]
CPMB-L5.5-[7-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]
CPMB-L5.5-LC[7-9.99/0.01]-P[5-5.499/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.3 ~ 0.490.510 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.5 ~ 0.590.610 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/00.3 ~ 0.4990.57 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/00.5 ~ 0.5990.67 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/00.6 ~ 0.99917 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/00.6 ~ 0.9991-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/01 ~ 1.4991.57 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/01 ~ 1.4991.5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/01.5 ~ 1.99927 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/01.5 ~ 1.9992-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/02 ~ 2.4992.57 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/02 ~ 2.4992.5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/02.5 ~ 2.99937 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/02.5 ~ 2.9993-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/03 ~ 3.4993.57 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/03 ~ 3.4993.5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/03.5 ~ 3.99947 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/03.5 ~ 3.9994-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/04 ~ 4.4994.57 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/04 ~ 4.4994.5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/04.5 ~ 4.99957 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/04.5 ~ 4.9995-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/05 ~ 5.4995.57 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.003+0.01/05 ~ 5.4995.5-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin forma de punta Temple Acero endurecido Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno