(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores centrales rectos: diámetro de eje seleccionable, opción de diámetro de eje de alta tolerancia, longitud configurable

Pasadores centrales rectos: diámetro de eje seleccionable, opción de diámetro de eje de alta tolerancia, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin forma de punta
· Temple: Acero endurecido
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPD-L0.6-[7-100/0.01]
CPD-L0.7-[7-100/0.01]
CPD-L0.8-[7-100/0.01]
CPD-L0.9-[7-100/0.01]
CPD-L1-[7-100/0.01]
CPD-L1.1-[7-100/0.01]
CPD-L1.2-[7-100/0.01]
CPD-L1.3-[7-100/0.01]
CPD-L1.4-[7-100/0.01]
CPD-L1.5-[7-100/0.01]
CPD-L1.6-[7-100/0.01]
CPD-L1.7-[7-100/0.01]
CPD-L1.8-[7-100/0.01]
CPD-L1.9-[7-100/0.01]
CPD-L2-[7-100/0.01]
CPD-L2.5-[7-100/0.01]
CPD-L3-[7-100/0.01]
CPD-L3.5-[7-120/0.01]
CPD-L4-[7-120/0.01]
CPD-L4.5-[7-120/0.01]
CPD-L5-[7-120/0.01]
CPD-L5.5-[7-120/0.01]
CPD-L6-[7-120/0.01]
CPD-L6.5-[8-120/0.01]
CPD-L7-[8-120/0.01]
CPD-L8-[8-120/0.01]
CPD-L10-[8-120/0.01]
CPD-L13-[8-120/0.01]
CPD-L16-[8-120/0.01]
CPD-L20-[8-120/0.01]
CPH-L0.3-[7-60/0.01]
CPH-L0.4-[7-60/0.01]
CPH-L0.5-[10-40/0.01]
CPH-L0.6-[7-100/0.01]
CPH-L0.7-[7-100/0.01]
CPH-L0.8-[7-100/0.01]
CPH-L0.9-[7-100/0.01]
CPH-L1-[7-100/0.01]
CPH-L1.1-[7-100/0.01]
CPH-L1.2-[7-100/0.01]
CPH-L1.3-[7-100/0.01]
CPH-L1.4-[7-100/0.01]
CPH-L1.5-[7-100/0.01]
CPH-L1.6-[7-100/0.01]
CPH-L1.7-[7-100/0.01]
CPH-L1.8-[7-100/0.01]
CPH-L1.9-[7-100/0.01]
CPH-L2-[7-100/0.01]
CPH-L2.5-[7-100/0.01]
CPH-L3-[7-100/0.01]
CPH-L3.5-[7-120/0.01]
CPH-L4-[7-120/0.01]
CPH-L4.5-[7-120/0.01]
CPH-L5-[7-150/0.01]
CPH-L5.5-[7-150/0.01]
CPH-L6-[7-150/0.01]
CPH-L6.5-[8-150/0.01]
CPH-L7-[8-150/0.01]
CPH-L8-[8-150/0.01]
CPH-L10-[8-150/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/00.67 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/00.77 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/00.87 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/00.97 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/017 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.17 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.27 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.37 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.47 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.57 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.67 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.77 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.87 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.97 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/027 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02.57 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/037 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/047 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/057 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/067 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06.58 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/078 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/088 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0108 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0138 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0168 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0208 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.37 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.47 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.510 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.67 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.77 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.87 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/00.97 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/017 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.17 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.27 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.37 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.47 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.57 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.67 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.77 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.87 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/01.97 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/027 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/02.57 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/037 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/03.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/047 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/04.57 ~ 120
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/057 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/05.57 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/067 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/06.58 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/078 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/088 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH510/-0.005+0.02/0108 ~ 150

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin forma de punta Temple Acero endurecido Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno