(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores centrales de un solo paso sin cono -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0.1 mm) Tipo-

Pasadores centrales de un solo paso sin cono -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0.1 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPJSG-5B4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]
CPJSG-5B4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]
CPJSG-5B5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]
CPJSG-5B5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]
CPJSG-5B6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]
CPJSG-5B6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]
CPJSG-5B7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]
CPJSG-5B8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]
CPJSG-5B10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]
CPJSG-5B12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]
CPJSG-5B15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-14.99/0.01]
CPJSG-5B16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]
CPJSG-5BB4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]
CPJSG-5BB4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]
CPJSG-5BB5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]
CPJSG-5BB5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]
CPJSG-5BB6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]
CPJSG-5BB6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]
CPJSG-5BB7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]
CPJSG-5BB8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]
CPJSG-5BB10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]
CPJSG-5BB12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]
CPJSG-5BB15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-14.99/0.01]
CPJSG-5BB16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]
CPJSG-5BC4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPJSG-5BC4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPJSG-5BC5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPJSG-5BC5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPJSG-5BC6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPJSG-5BC6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPJSG-5BC7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPJSG-5BC8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPJSG-5BC10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPJSG-5BC12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPJSG-5BC15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-14.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPJSG-5BC16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPJSG-5BG4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-14.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BG16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJSG-5BR4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1]
CPJSG-5BR4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1]
CPJSG-5BR5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-Q[0.2-2.4/0.1]
CPJSG-5BR5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1]
CPJSG-5BR6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]
CPJSG-5BR6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-Q[0.2-3.2/0.1]
CPJSG-5BR7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]
CPJSG-5BR8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]
CPJSG-5BR10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]
CPJSG-5BR12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1]
CPJSG-5BR15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2-14.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1]
CPJSG-5BR16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.023.5 ~ 3.99BSin procesamiento41 ~ 3.99-50 ~ 499.5--70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024 ~ 4.49BSin procesamiento4.51.5 ~ 4.49-50 ~ 499.5--70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024.5 ~ 4.99BSin procesamiento51.5 ~ 4.99-50 ~ 499.5--70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025 ~ 5.49BSin procesamiento5.52 ~ 5.49-50 ~ 499.5--70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025.5 ~ 5.99BSin procesamiento62 ~ 5.99-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026 ~ 6.49BSin procesamiento6.52 ~ 6.49-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026.5 ~ 6.99BSin procesamiento72 ~ 6.99-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.027 ~ 7.99BSin procesamiento82 ~ 7.99-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028 ~ 9.99BSin procesamiento102 ~ 9.99-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210 ~ 11.99BSin procesamiento122 ~ 11.99-50 ~ 699.5--70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)10 ~ 14.99BSin procesamiento152 ~ 14.99-50 ~ 699.5--70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-10 ~ 15.99BSin procesamiento162.5 ~ 15.99-50 ~ 699.5--70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.023.5 ~ 3.99BB41 ~ 3.99-50 ~ 499.5--70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024 ~ 4.49BB4.51.5 ~ 4.49-50 ~ 499.5--70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024.5 ~ 4.99BB51.5 ~ 4.99-50 ~ 499.5--70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025 ~ 5.49BB5.52 ~ 5.49-50 ~ 499.5--70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025.5 ~ 5.99BB62 ~ 5.99-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026 ~ 6.49BB6.52 ~ 6.49-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026.5 ~ 6.99BB72 ~ 6.99-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.027 ~ 7.99BB82 ~ 7.99-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028 ~ 9.99BB102 ~ 9.99-50 ~ 599.5--70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210 ~ 11.99BB122 ~ 11.99-50 ~ 699.5--70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)10 ~ 14.99BB152 ~ 14.99-50 ~ 699.5--70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-10 ~ 15.99BB162.5 ~ 15.99-50 ~ 699.5--70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.023.5 ~ 3.99BC41 ~ 3.99-50 ~ 499.50.5 ~ 1.9-70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024 ~ 4.49BC4.51.5 ~ 4.49-50 ~ 499.50.5 ~ 2.2-70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024.5 ~ 4.99BC51.5 ~ 4.99-50 ~ 499.50.5 ~ 2.4-70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025 ~ 5.49BC5.52 ~ 5.49-50 ~ 499.50.5 ~ 2.7-70 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025.5 ~ 5.99BC62 ~ 5.99-50 ~ 599.50.5 ~ 2.9-70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026 ~ 6.49BC6.52 ~ 6.49-50 ~ 599.50.5 ~ 3.2-70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026.5 ~ 6.99BC72 ~ 6.99-50 ~ 599.50.5 ~ 3.4-70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.027 ~ 7.99BC82 ~ 7.99-50 ~ 599.50.5 ~ 3.9-70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028 ~ 9.99BC102 ~ 9.99-50 ~ 599.50.5 ~ 4.9-70 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210 ~ 11.99BC122 ~ 11.99-50 ~ 699.50.5 ~ 6.4-70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)10 ~ 14.99BC152 ~ 14.99-50 ~ 699.50.5 ~ 6.4-70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-10 ~ 15.99BC162.5 ~ 15.99-50 ~ 699.50.5 ~ 6.4-70 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.023.5 ~ 3.99BG41 ~ 3.99-50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024 ~ 4.49BG4.51.5 ~ 4.49-50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.024.5 ~ 4.99BG51.5 ~ 4.99-50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025 ~ 5.49BG5.52 ~ 5.49-50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.025.5 ~ 5.99BG62 ~ 5.99-50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026 ~ 6.49BG6.52 ~ 6.49-50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026.5 ~ 6.99BG72 ~ 6.99-50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.027 ~ 7.99BG82 ~ 7.99-50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028 ~ 9.99BG102 ~ 9.99-50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210 ~ 11.99BG122 ~ 11.99-50 ~ 699.5-21 ~ 6070 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)10 ~ 14.99BG152 ~ 14.99-50 ~ 699.5-21 ~ 6070 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-10 ~ 15.99BG162.5 ~ 15.99-50 ~ 699.5-21 ~ 6070 ~ 700---
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)3.5 ~ 3.99BR41 ~ 3.99-50 ~ 499.5--70 ~ 5000.2 ~ 1.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)4 ~ 4.49BR4.51.5 ~ 4.49-50 ~ 499.5--70 ~ 5000.2 ~ 2.2--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)4.5 ~ 4.99BR51.5 ~ 4.99-50 ~ 499.5--70 ~ 5000.2 ~ 2.4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)5 ~ 5.49BR5.52 ~ 5.49-50 ~ 499.5--70 ~ 5000.2 ~ 2.7--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)5.5 ~ 5.99BR62 ~ 5.99-50 ~ 599.5--70 ~ 6000.2 ~ 2.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)6 ~ 6.49BR6.52 ~ 6.49-50 ~ 599.5--70 ~ 6000.2 ~ 3.2--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)6.5 ~ 6.99BR72 ~ 6.99-50 ~ 599.5--70 ~ 6000.2 ~ 3.4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)7 ~ 7.99BR82 ~ 7.99-50 ~ 599.5--70 ~ 6000.2 ~ 3.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028 ~ 9.99BR102 ~ 9.99-50 ~ 599.5--70 ~ 6000.2 ~ 4.9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210 ~ 11.99BR122 ~ 11.99-50 ~ 699.5--70 ~ 7000.2 ~ 6.4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)10 ~ 14.99BR152 ~ 14.99-50 ~ 699.5--70 ~ 7000.2 ~ 6.4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)10 ~ 15.99BR162.5 ~ 15.99-50 ~ 699.5--70 ~ 7000.2 ~ 6.4--

Cargando…

 

Información básica

Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga + 0.01/0 o H7
Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno