(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines centrales de un paso sin punta - acero de alta velocidad SKH51/tipo selección del diámetro del eje (D) -

Pines centrales de un paso sin punta - acero de alta velocidad SKH51/tipo selección del diámetro del eje (D) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores centrales de un paso sin forma cónica: acero de alta velocidad SKH51, diámetro de eje configurable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPHS-5B1-[70-200/0.01]-F[50-199.3/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]
CPHS-5B1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.3/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]
CPHS-5B2-[70-250/0.01]-F[50-249.3/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CPHS-5B2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.3/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CPHS-5B3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]
CPHS-5B3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CPHS-5B4-[70-300/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1-3.98/0.01]
CPHS-5B4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CPHS-5B5-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CPHS-5B5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-5.48/0.01]
CPHS-5B6-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CPHS-5B6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CPHS-5B7-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CPHS-5B8-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CPHS-5B9-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-8.98/0.01]
CPHS-5B10-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CPHS-5B12-[70-350/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-11.98/0.01]
CPHS-5BB1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]
CPHS-5BB1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]
CPHS-5BB2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]
CPHS-5BB2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]
CPHS-5BB3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]
CPHS-5BB3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]
CPHS-5BB4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]
CPHS-5BB4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]
CPHS-5BB5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]
CPHS-5BB5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]
CPHS-5BB6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]
CPHS-5BB6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]
CPHS-5BB7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]
CPHS-5BB8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]
CPHS-5BB9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]
CPHS-5BB10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]
CPHS-5BB12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]
CPHS-5BC1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-G[0.1-0.4/0.1]
CPHS-5BC1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-G[0.1-0.7/0.1]
CPHS-5BC2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-G[0.1-0.9/0.1]
CPHS-5BC2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-G[0.1-1.2/0.1]
CPHS-5BC3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-G[0.1-1.4/0.1]
CPHS-5BC3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-G[0.1-1.7/0.1]
CPHS-5BC4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1]
CPHS-5BC4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-G[0.1-2.2/0.1]
CPHS-5BC5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-G[0.1-2.4/0.1]
CPHS-5BC5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-G[0.1-2.7/0.1]
CPHS-5BC6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-G[0.1-2.9/0.1]
CPHS-5BC6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-G[0.1-3.2/0.1]
CPHS-5BC7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-G[0.1-3.4/0.1]
CPHS-5BC8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1]
CPHS-5BC9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1]
CPHS-5BC10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-G[0.1-4.9/0.1]
CPHS-5BC12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1]
CPHS-5BG1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-K[1-60/1]
CPHS-5BG1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-K[1-60/1]
CPHS-5BG2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-K[1-60/1]
CPHS-5BG2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-K[1-60/1]
CPHS-5BG3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-K[1-60/1]
CPHS-5BG3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-K[1-60/1]
CPHS-5BG4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-K[1-60/1]
CPHS-5BG4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-K[1-60/1]
CPHS-5BG5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[1-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga Grupo de precisión A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051BSin procesamiento+0.005/0Estándar0.5 ~ 0.98-50 ~ 199.3--70 ~ 200---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051.5BSin procesamiento+0.005/0Estándar0.5 ~ 1.48-50 ~ 249.3--70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052BSin procesamiento+0.005/0Estándar0.7 ~ 1.98-50 ~ 249.3--70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052.5BSin procesamiento+0.005/0Estándar0.7 ~ 2.48-50 ~ 249.3--70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053BSin procesamiento+0.005/0Estándar1 ~ 2.99-50 ~ 299.5--70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.5BSin procesamiento+0.005/0Estándar1 ~ 3.48-50 ~ 299.3--70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054BSin procesamiento+0.005/0Estándar1 ~ 3.98-50 ~ 299.3--70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054.5BSin procesamiento+0.005/0Estándar1.5 ~ 4.48-50 ~ 299.3--70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055BSin procesamiento+0.005/0Estándar1.5 ~ 4.98-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055.5BSin procesamiento+0.005/0Estándar2 ~ 5.48-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056BSin procesamiento+0.005/0Estándar2 ~ 5.98-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056.5BSin procesamiento+0.005/0Estándar2 ~ 6.48-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0057BSin procesamiento+0.005/0Estándar2 ~ 6.98-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0058BSin procesamiento+0.005/0Estándar2 ~ 7.98-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0059BSin procesamiento+0.005/0Estándar2 ~ 8.98-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00510BSin procesamiento+0.005/0Estándar2 ~ 9.98-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00512BSin procesamiento+0.005/0Estándar2 ~ 11.98-50 ~ 349.3--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051BB+0.005/0Estándar0.5 ~ 0.99-50 ~ 199.5--70 ~ 200---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051.5BB+0.005/0Estándar0.5 ~ 1.49-50 ~ 249.5--70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052BB+0.005/0Estándar0.7 ~ 1.99-50 ~ 249.5--70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052.5BB+0.005/0Estándar0.7 ~ 2.49-50 ~ 249.5--70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053BB+0.005/0Estándar1 ~ 2.99-50 ~ 299.5--70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.5BB+0.005/0Estándar1 ~ 3.49-50 ~ 299.5--70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054BB+0.005/0Estándar1 ~ 3.99-50 ~ 299.5--70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054.5BB+0.005/0Estándar1.5 ~ 4.49-50 ~ 299.5--70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055BB+0.005/0Estándar1.5 ~ 4.99-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055.5BB+0.005/0Estándar1.5 ~ 5.49-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056BB+0.005/0Estándar2 ~ 5.99-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056.5BB+0.005/0Estándar2 ~ 6.49-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0057BB+0.005/0Estándar2 ~ 6.99-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0058BB+0.005/0Estándar2 ~ 7.99-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0059BB+0.005/0Estándar2 ~ 8.99-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00510BB+0.005/0Estándar2 ~ 9.99-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00512BB+0.005/0Estándar2 ~ 11.99-50 ~ 349.5--70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051BC+0.005/0Estándar0.5 ~ 0.99-50 ~ 199.50.1 ~ 0.4-70 ~ 200---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051.5BC+0.005/0Estándar0.5 ~ 1.49-50 ~ 249.50.1 ~ 0.7-70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052BC+0.005/0Estándar0.7 ~ 1.99-50 ~ 249.50.1 ~ 0.9-70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052.5BC+0.005/0Estándar0.7 ~ 2.49-50 ~ 249.50.1 ~ 1.2-70 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053BC+0.005/0Estándar1 ~ 2.99-50 ~ 299.50.1 ~ 1.4-70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.5BC+0.005/0Estándar1 ~ 3.49-50 ~ 299.50.1 ~ 1.7-70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054BC+0.005/0Estándar1 ~ 3.99-50 ~ 299.50.1 ~ 1.9-70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054.5BC+0.005/0Estándar1.5 ~ 4.49-50 ~ 299.50.1 ~ 2.2-70 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055BC+0.005/0Estándar1.5 ~ 4.99-50 ~ 349.50.1 ~ 2.4-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055.5BC+0.005/0Estándar1.5 ~ 5.49-50 ~ 349.50.1 ~ 2.7-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056BC+0.005/0Estándar2 ~ 5.99-50 ~ 349.50.1 ~ 2.9-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0056.5BC+0.005/0Estándar2 ~ 6.49-50 ~ 349.50.1 ~ 3.2-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0057BC+0.005/0Estándar2 ~ 6.99-50 ~ 349.50.1 ~ 3.4-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0058BC+0.005/0Estándar2 ~ 7.99-50 ~ 349.50.1 ~ 3.9-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0059BC+0.005/0Estándar2 ~ 8.99-50 ~ 349.50.1 ~ 3.9-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00510BC+0.005/0Estándar2 ~ 9.99-50 ~ 349.50.1 ~ 4.9-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.00512BC+0.005/0Estándar2 ~ 11.99-50 ~ 349.50.1 ~ 6.4-70 ~ 350---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051BG+0.005/0Estándar0.5 ~ 0.99-50 ~ 199.5-1 ~ 6070 ~ 200---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0051.5BG+0.005/0Estándar0.5 ~ 1.49-50 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052BG+0.005/0Estándar0.7 ~ 1.99-50 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0052.5BG+0.005/0Estándar0.7 ~ 2.49-50 ~ 249.5-1 ~ 6070 ~ 250---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053BG+0.005/0Estándar1 ~ 2.99-50 ~ 299.5-1 ~ 6070 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0053.5BG+0.005/0Estándar1 ~ 3.49-50 ~ 299.5-1 ~ 6070 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054BG+0.005/0Estándar1 ~ 3.99-50 ~ 299.5-1 ~ 6070 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0054.5BG+0.005/0Estándar1.5 ~ 4.49-50 ~ 299.5-1 ~ 6070 ~ 300---
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0/-0.0055BG+0.005/0Estándar1.5 ~ 4.99-50 ~ 349.5-1 ~ 6070 ~ 350---

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno