(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores centrales de dos pasos escalonados - Acero de alta velocidad SKH51 / Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Pasadores centrales de dos pasos escalonados - Acero de alta velocidad SKH51 / Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Forma: Paso dos pasos
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0.005/0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CAHB5A1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-169/0.1]
CAHB5A2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[5.5-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.01]
CAHB5A2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5A3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[5.5-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5A3.5-[100-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[5.5-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5A4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[5.5-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5A4.5-[100-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[5.5-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5A5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.01]
CAHB5A9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5A12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-198.6/0.01]-Y[55.7-199.7/0.01]-A[0.51-1.48/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-168.6/0.1]
CAHB5B2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5B2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5B3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5B3.5-[100-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5B4-[100-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5B4.5-[100-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5B5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5B12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-A[0.51-1.48/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-169/0.1]
CAHB5C2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5C2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1]
CAHB5C3-[100-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5C3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5C4-[100-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5C4.5-[100-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1]
CAHB5C5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.01]
CAHB5C5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5C12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1]
CAHB5D1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-A[0.51-1.48/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-169/0.1]
CAHB5D2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-220/0.1]
CAHB5D2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-220/0.1]
CAHB5D3-[100-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1]
CAHB5D3.5-[100-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1]
CAHB5D4-[100-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1]
CAHB5D4.5-[100-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1]
CAHB5D5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
CAHB5D5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
CAHB5D6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
CAHB5D6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
CAHB5D7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) D (diámetro de la parte de la raíz escalonada)
(mm)
Tipo del segundo paso A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
E (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
J (parte de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 1.49A1.5A--0.5 ~ 1.4755 ~ 199--70 ~ 20025 ~ 169--0.5 ~ 1.4855.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5 ~ 1.99A2A--0.7 ~ 1.985.5 ~ 249.5--70 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 1.9855.5 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102 ~ 2.49A2.5A--0.7 ~ 2.4855 ~ 249.5--70 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 2.4855.5 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102 ~ 2.99A3A--1 ~ 2.985.5 ~ 299.5--100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 2.9855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

103 ~ 3.49A3.5A--1 ~ 3.485.5 ~ 299.9--100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.4855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

103 ~ 3.99A4A--1 ~ 3.985.5 ~ 299.5--100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.9855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 4.49A4.5A--1.5 ~ 4.485.5 ~ 299.9--100 ~ 30025 ~ 270--1.5 ~ 4.4855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 4.99A5A--1.5 ~ 4.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 4.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

105 ~ 5.49A5.5A--1.5 ~ 5.4855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 5.4855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.5 ~ 5.99A6A--2 ~ 5.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 5.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 ~ 6.49A6.5A--2 ~ 6.4855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.4855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.5 ~ 6.99A7A--2 ~ 6.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

107 ~ 7.99A8A--2 ~ 7.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 7.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 ~ 8.99A9A--2 ~ 8.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 8.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

109 ~ 9.99A10A--2 ~ 9.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 9.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010 ~ 11.99A12A--2.5 ~ 11.9855 ~ 349.5--100 ~ 35025 ~ 320--2.5 ~ 11.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 1.49A1.5B0.51 ~ 1.48-0.5 ~ 1.4755 ~ 198.6-0.5 ~ 1.4770 ~ 20025 ~ 168.6--0.51 ~ 1.4855.7 ~ 199.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5 ~ 1.99A2B--0.7 ~ 1.9855 ~ 249.5-0.7 ~ 1.9870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 1.9855.5 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5 ~ 2.49A2.5B--0.7 ~ 2.4855 ~ 249.5-0.7 ~ 2.4870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 2.4855.5 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102 ~ 2.99A3B--1 ~ 2.9855 ~ 299.5-1 ~ 2.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 2.9855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

103 ~ 3.49A3.5B--1 ~ 3.4855 ~ 299.9-1 ~ 3.48100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.4855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5 ~ 3.99A4B--1 ~ 3.9855 ~ 299.5-1 ~ 3.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.9855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 4.49A4.5B--1.5 ~ 4.4855 ~ 299.9-1.5 ~ 4.48100 ~ 30025 ~ 270--1.5 ~ 4.4855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 4.99A5B--1.5 ~ 4.9855 ~ 349.5-1.5 ~ 4.98100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 4.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

105 ~ 5.49A5.5B--1.5 ~ 5.4855 ~ 349.5-1.5 ~ 5.48100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 5.4855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.5 ~ 5.99A6B--2 ~ 5.9855 ~ 349.5-2 ~ 5.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 5.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 ~ 6.49A6.5B--2 ~ 6.4855 ~ 349.5-2 ~ 6.48100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.4855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.5 ~ 6.99A7B--2 ~ 6.9855 ~ 349.5-2 ~ 6.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

107 ~ 7.99A8B--2 ~ 7.9855 ~ 349.5-2 ~ 7.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 7.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 ~ 8.99A9B--2 ~ 8.9855 ~ 349.5-2 ~ 8.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 8.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

109 ~ 9.99A10B--2 ~ 9.9855 ~ 349.5-2 ~ 9.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 9.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010 ~ 11.99A12B--2.5 ~ 11.9855 ~ 349.5-2.5 ~ 11.98100 ~ 35025 ~ 320--2.5 ~ 11.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 1.49A1.5C0.51 ~ 1.48-0.5 ~ 1.4755 ~ 199-0.5 ~ 1.4770 ~ 20025 ~ 169--0.51 ~ 1.4855.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5 ~ 1.99A2C--0.7 ~ 1.9855 ~ 249.5-0.7 ~ 1.9870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 1.9855.5 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102 ~ 2.49A2.5C--0.7 ~ 2.4855 ~ 249.5-0.7 ~ 2.4870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 2.4855.5 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.5 ~ 2.99A3C--1 ~ 2.9855 ~ 299.5-1 ~ 2.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 2.9855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.5 ~ 3.49A3.5C--1 ~ 3.4855 ~ 299.9-1 ~ 3.48100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.4855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5 ~ 3.99A4C--1 ~ 3.9855 ~ 299.5-1 ~ 3.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.9855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 4.49A4.5C--1.5 ~ 4.4855 ~ 299.5-1.5 ~ 4.48100 ~ 30025 ~ 270--1.5 ~ 4.4855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 4.99A5C--1.5 ~ 4.9855 ~ 349.5-1.5 ~ 4.98100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 4.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

105 ~ 5.49A5.5C--1.5 ~ 5.4855 ~ 349.5-1.5 ~ 5.48100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 5.4855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.5 ~ 5.99A6C--2 ~ 5.9855 ~ 349.5-2 ~ 5.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 5.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 ~ 6.49A6.5C--2 ~ 6.4855 ~ 349.5-2 ~ 6.48100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.4855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.5 ~ 6.99A7C--2 ~ 6.9855 ~ 349.5-2 ~ 6.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

107 ~ 7.99A8C--2 ~ 7.9855 ~ 349.5-2 ~ 7.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 7.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 ~ 8.99A9C--2 ~ 8.9855 ~ 349.5-2 ~ 8.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 8.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

109 ~ 9.99A10C--2 ~ 9.9855 ~ 349.5-2 ~ 9.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 9.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010 ~ 11.99A12C--2.5 ~ 11.9855 ~ 349.5-2.5 ~ 11.98100 ~ 35025 ~ 320--2.5 ~ 11.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

101 ~ 1.49A1.5D0.51 ~ 1.48-0.5 ~ 1.4755 ~ 1990.1 ~ 0.50.5 ~ 1.4770 ~ 20025 ~ 169--0.51 ~ 1.4855.5 ~ 199.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5 ~ 1.99A2D--0.7 ~ 1.9855 ~ 249.50.1 ~ 0.50.7 ~ 1.9870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 1.9855.5 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102 ~ 2.49A2.5D--0.7 ~ 2.4855 ~ 249.50.1 ~ 0.50.7 ~ 2.4870 ~ 25025 ~ 220--0.7 ~ 2.4855.5 ~ 249
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.5 ~ 2.99A3D--1 ~ 2.9855 ~ 299.50.1 ~ 0.51 ~ 2.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 2.9855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

103 ~ 3.49A3.5D--1 ~ 3.4855 ~ 299.90.1 ~ 0.51 ~ 3.48100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.4855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5 ~ 3.99A4D--1 ~ 3.9855 ~ 299.50.1 ~ 0.51 ~ 3.98100 ~ 30025 ~ 270--1 ~ 3.9855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 4.49A4.5D--1.5 ~ 4.4855 ~ 299.50.1 ~ 0.51.5 ~ 4.48100 ~ 30025 ~ 270--1.5 ~ 4.4855.5 ~ 299
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 4.99A5D--1.5 ~ 4.9855 ~ 349.50.1 ~ 0.51.5 ~ 4.98100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 4.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

105 ~ 5.49A5.5D--1.5 ~ 5.4855 ~ 349.50.1 ~ 0.51.5 ~ 5.48100 ~ 35025 ~ 320--1.5 ~ 5.4855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.5 ~ 5.99A6D--2 ~ 5.9855 ~ 349.50.1 ~ 0.52 ~ 5.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 5.9855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 ~ 6.49A6.5D--2 ~ 6.4855 ~ 349.50.1 ~ 0.52 ~ 6.48100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.4855.5 ~ 349
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.5 ~ 6.99A7D--2 ~ 6.9855 ~ 349.50.1 ~ 0.52 ~ 6.98100 ~ 35025 ~ 320--2 ~ 6.9855.5 ~ 349

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 A Paso dos pasos Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga +0.005/0
Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno A/V (tolerancia de punta) ±0.01