(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores centrales de un paso -Die Steel SKD61/4 mm Diámetro del cabezal / eje (D) Tipo de selección-

Pasadores centrales de un paso -Die Steel SKD61/4 mm Diámetro del cabezal / eje (D) Tipo de selección-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
· Forma: Un paso

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPD-5A1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPD-5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPD-5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPD-5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPD-5A3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPD-5A4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPD-5A4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPD-5A5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPD-5A5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.49/0.01]
CPD-5A6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPD-5A6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPD-5A7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPD-5A8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPD-5A10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPD-5A12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPD-5AB1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPD-5AB2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPD-5AB2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPD-5AB3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPD-5AB3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPD-5AB4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPD-5AB4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPD-5AB5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPD-5AB5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPD-5AB6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPD-5AB6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPD-5AB7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPD-5AB8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPD-5AB10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPD-5AB12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPD-5AC1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPD-5AC2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPD-5AC2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPD-5AC3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
CPD-5AC3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
CPD-5AC4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPD-5AC4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPD-5AC5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPD-5AC5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPD-5AC6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPD-5AC6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPD-5AC7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPD-5AC8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPD-5AC10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPD-5AC12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPD-5AG1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-K[21-60/1]
CPD-5AG12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-K[21-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga A/V (tolerancia de punta) A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.5ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.5ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023.5ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024.5ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025.5ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026.5ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.027ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.028ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0210ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0212ASin procesamiento+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.5AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.5AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023.5AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024.5AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025.5AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026.5AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.027AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.028AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0210AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0212AB+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.5AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 199.50.5 ~ 0.7-70 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 249.50.5 ~ 0.9-70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.5AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 249.50.5 ~ 1.2-70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.50.5 ~ 1.4-70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023.5AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.50.5 ~ 1.7-70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.50.5 ~ 1.9-70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024.5AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.50.5 ~ 2.2-70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 2.4-70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025.5AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 2.7-70 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 2.9-70 ~ 500---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026.5AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 3.2-70 ~ 500---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.027AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 3.4-70 ~ 500---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.028AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 3.9-70 ~ 500---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0210AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 4.9-70 ~ 500---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0212AC+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.50.5 ~ 6.4-70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.5AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 199.5-21 ~ 6070 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.5AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023.5AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.024.5AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.025.5AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026.5AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.027AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.028AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0210AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0212AG+ 0.01/0 o H7±0.02--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---2 ~ 11.99

Cargando…

 

Información básica

Material SKD61 Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
A Un paso Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno