(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos centrales de un paso con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Selección / Tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02 Tipo-

Pernos centrales de un paso con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Selección / Tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Con/sin orificio de refrigeración
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02 (Tolerancia de referencia)
· Forma: Un paso

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RDCPJ-5A6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3
RDCPJ-5A7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3
RDCPJ-5A8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4
RDCPJ-5A10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJ-5A12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJ-5A15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5]
RDCPJ-5A16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJ-5AB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3
RDCPJ-5AB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3
RDCPJ-5AB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4
RDCPJ-5AB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJ-5AB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJ-5AB15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5]
RDCPJ-5AB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJ-5AC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3
RDCPJ-5AC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3
RDCPJ-5AC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4
RDCPJ-5AC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJ-5AC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJ-5AC15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-G[0.5-7.4/0.1]-W[6-11.5/0.5]
RDCPJ-5AC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJ-5AG6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-K[21-60/1]-W3
RDCPJ-5AG7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-K[21-60/1]-W3
RDCPJ-5AG8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-K[21-60/1]-W4
RDCPJ-5AG10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-K[21-60/1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJ-5AG12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJ-5AG15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-11.5/0.5]
RDCPJ-5AG16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJ-5AR6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]-W3
RDCPJ-5AR7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]-W3
RDCPJ-5AR8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]-W4
RDCPJ-5AR10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJ-5AR12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-Q[0.2-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJ-5AR15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-Q[0.2-7.4/0.1]-W[6-11.5/0.5]
RDCPJ-5AR16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-Q[0.2-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJ-5AT6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3
RDCPJ-5AT7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3
RDCPJ-5AT8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W4
RDCPJ-5AT10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJ-5AT12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJ-5AT15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-11.5/0.5]
RDCPJ-5AT16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJ-5B6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3
RDCPJ-5B7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3
RDCPJ-5B8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4
RDCPJ-5B10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJ-5B12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJ-5B15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5]
RDCPJ-5B16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJ-5BB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3
RDCPJ-5BB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3
RDCPJ-5BB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4
RDCPJ-5BB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5]
RDCPJ-5BB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5]
RDCPJ-5BB15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5]
RDCPJ-5BB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5]
RDCPJ-5BC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3
RDCPJ-5BC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3
RDCPJ-5BC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4
RDCPJ-5BC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
W (diámetro del orificio de enfriamiento)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6ASin procesamiento--70 ~ 149.5--70 ~ 150---5 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7ASin procesamiento--70 ~ 149.5--70 ~ 150---6 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8ASin procesamiento--70 ~ 199.5--70 ~ 200---7 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10ASin procesamiento--70 ~ 249.5--70 ~ 250---8 ~ 9.995 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12ASin procesamiento--70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 11.996 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15ASin procesamiento--70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 14.996 ~ 11.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16ASin procesamiento--70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 15.996 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6AB--70 ~ 149.5--70 ~ 150---5 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7AB--70 ~ 149.5--70 ~ 150---6 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8AB--70 ~ 199.5--70 ~ 200---7 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10AB--70 ~ 249.5--70 ~ 250---8 ~ 9.995 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12AB--70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 11.996 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15AB--70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 14.996 ~ 11.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16AB--70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 15.996 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6AC--70 ~ 149.50.5 ~ 2.9-70 ~ 150---5 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7AC--70 ~ 149.50.5 ~ 3.4-70 ~ 150---6 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8AC--70 ~ 199.50.5 ~ 3.9-70 ~ 200---7 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10AC--70 ~ 249.50.5 ~ 4.9-70 ~ 250---8 ~ 9.995 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12AC--70 ~ 249.50.5 ~ 5.9-70 ~ 250---9 ~ 11.996 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15AC--70 ~ 249.50.5 ~ 7.4-70 ~ 250---9 ~ 14.996 ~ 11.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16AC--70 ~ 249.50.5 ~ 7.9-70 ~ 250---9 ~ 15.996 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6AG--70 ~ 149.5-21 ~ 6070 ~ 150---5 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7AG--70 ~ 149.5-21 ~ 6070 ~ 150---6 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8AG--70 ~ 199.5-21 ~ 6070 ~ 200---7 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10AG--70 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---8 ~ 9.995 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12AG--70 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---9 ~ 11.996 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15AG--70 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---9 ~ 14.996 ~ 11.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16AG--70 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---9 ~ 15.996 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6AR--70 ~ 149.5--70 ~ 1500.2 ~ 2.9--5 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7AR--70 ~ 149.5--70 ~ 1500.2 ~ 3.4--6 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8AR--70 ~ 199.5--70 ~ 2000.2 ~ 3.9--7 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10AR--70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 4.9--8 ~ 9.995 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12AR--70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 5.9--9 ~ 11.996 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15AR--70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 7.4--9 ~ 14.996 ~ 11.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16AR--70 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 7.9--9 ~ 15.996 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6AT--70 ~ 149.5-21 ~ 4570 ~ 150--0.1 ~ 505 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7AT--70 ~ 149.5-21 ~ 4570 ~ 150--0.1 ~ 506 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8AT--70 ~ 199.5-21 ~ 4570 ~ 200--0.1 ~ 507 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10AT--70 ~ 249.5-21 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 508 ~ 9.995 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12AT--70 ~ 249.5-21 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 509 ~ 11.996 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15AT--70 ~ 249.5-21 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 509 ~ 14.996 ~ 11.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16AT--70 ~ 249.5-21 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 509 ~ 15.996 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BSin procesamiento5 ~ 5.99-70 ~ 149.5--70 ~ 150---5 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BSin procesamiento6 ~ 6.99-70 ~ 149.5--70 ~ 150---6 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BSin procesamiento7 ~ 7.99-70 ~ 199.5--70 ~ 200---7 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BSin procesamiento8 ~ 9.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---8 ~ 9.995 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12BSin procesamiento9 ~ 11.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 11.996 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15BSin procesamiento9 ~ 14.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 14.996 ~ 11.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16BSin procesamiento9 ~ 15.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 15.996 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BB5 ~ 5.99-70 ~ 149.5--70 ~ 150---5 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BB6 ~ 6.99-70 ~ 149.5--70 ~ 150---6 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BB7 ~ 7.99-70 ~ 199.5--70 ~ 200---7 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BB8 ~ 9.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---8 ~ 9.995 ~ 6.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12BB9 ~ 11.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 11.996 ~ 8.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15BB9 ~ 14.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 14.996 ~ 11.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)16BB9 ~ 15.99-70 ~ 249.5--70 ~ 250---9 ~ 15.996 ~ 12.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6BC5 ~ 5.99-70 ~ 149.50.5 ~ 2.9-70 ~ 150---5 ~ 5.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)7BC6 ~ 6.99-70 ~ 149.50.5 ~ 3.4-70 ~ 150---6 ~ 6.993
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8BC7 ~ 7.99-70 ~ 199.50.5 ~ 3.9-70 ~ 200---7 ~ 7.994
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10BC8 ~ 9.99-70 ~ 249.50.5 ~ 4.9-70 ~ 250---8 ~ 9.995 ~ 6.5

Cargando…

 

Información básica

Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)
A Un paso Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga + 0.01/0 o H7 Con / sin orificio de enfriamiento
A/V (tolerancia de punta) ±0.02