(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores centrales de un paso -Die Steel SKD61 + Nitruración / Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02 Tipo-

Pasadores centrales de un paso -Die Steel SKD61 + Nitruración / Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02 (Tolerancia de referencia)
· Forma: Un paso
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPJG-5A2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.9/0.1]-F[50-299.5/0.01]-V[0.7-1.9/0.01]
CPJG-5A2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.4/0.01]
CPJG-5A3-[70-400/0.01]-P[2.5-2.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-2.9/0.01]
CPJG-5A3.5-[70-400/0.01]-P[3-3.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-3.4/0.01]
CPJG-5A4-[70-400/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-3.9/0.01]
CPJG-5A4.5-[70-400/0.01]-P[4-4.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1.5-4.4/0.01]
CPJG-5A5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.9/0.01]
CPJG-5A5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.4/0.01]
CPJG-5A6-[70-500/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.9/0.01]
CPJG-5A6.5-[70-500/0.01]-P[6-6.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.4/0.01]
CPJG-5A7-[70-500/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.9/0.01]
CPJG-5A8-[70-500/0.01]-P[7-7.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.9/0.01]
CPJG-5A10-[70-500/0.01]-P[8-9.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.9/0.01]
CPJG-5A12-[70-500/0.01]-P[10-11.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.9/0.01]
CPJG-5A15-[70-500/0.01]-P[12-14.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-14.9/0.01]
CPJG-5A16-[70-500/0.01]-P[15-15.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2.5-15.9/0.01]
CPJG-5AB2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPJG-5AB2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPJG-5AB3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPJG-5AB3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPJG-5AB4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPJG-5AB4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPJG-5AB5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPJG-5AB5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPJG-5AB6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPJG-5AB6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPJG-5AB7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPJG-5AB8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPJG-5AB10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPJG-5AB12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJG-5AB15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.99/0.01]
CPJG-5AB16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-15.99/0.01]
CPJG-5AC2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPJG-5AC2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPJG-5AC3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
CPJG-5AC3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
CPJG-5AC4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPJG-5AC4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPJG-5AC5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPJG-5AC5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPJG-5AC6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPJG-5AC6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPJG-5AC7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPJG-5AC8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPJG-5AC10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPJG-5AC12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPJG-5AC15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPJG-5AC16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-15.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPJG-5AG2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1]
CPJG-5AG8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-K[21-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) A/V (tolerancia de punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1.5 ~ 1.9ASin procesamiento±0.022--50 ~ 299.5--70 ~ 400---0.7 ~ 1.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)2 ~ 2.4ASin procesamiento±0.022.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 2.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)2.5 ~ 2.9ASin procesamiento±0.023--50 ~ 399.5--70 ~ 400---1 ~ 2.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)3 ~ 3.4ASin procesamiento±0.023.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---1 ~ 3.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 3.9ASin procesamiento±0.024--50 ~ 399.5--70 ~ 400---1 ~ 3.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4 ~ 4.4ASin procesamiento±0.024.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---1.5 ~ 4.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4.5 ~ 4.9ASin procesamiento±0.025--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5 ~ 5.4ASin procesamiento±0.025.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5.5 ~ 5.9ASin procesamiento±0.026--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6 ~ 6.4ASin procesamiento±0.026.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6.5 ~ 6.9ASin procesamiento±0.027--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)7 ~ 7.9ASin procesamiento±0.028--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 7.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 9.9ASin procesamiento±0.0210--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 9.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 11.9ASin procesamiento±0.0212--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 11.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)12 ~ 14.9ASin procesamiento±0.0215--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 14.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)15 ~ 15.9ASin procesamiento±0.0216--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2.5 ~ 15.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1.5 ~ 1.99AB±0.022--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)2 ~ 2.49AB±0.022.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)2.5 ~ 2.99AB±0.023--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)3 ~ 3.49AB±0.023.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 3.99AB±0.024--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4 ~ 4.49AB±0.024.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4.5 ~ 4.99AB±0.025--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5 ~ 5.49AB±0.025.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5.5 ~ 5.99AB±0.026--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6 ~ 6.49AB±0.026.5--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6.5 ~ 6.99AB±0.027--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)7 ~ 7.99AB±0.028--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 9.99AB±0.0210--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 11.99AB±0.0212--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 14.99AB±0.0215--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 14.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 15.99AB±0.0216--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 15.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1.5 ~ 1.99AC±0.022--50 ~ 399.50.5 ~ 0.9-70 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)2 ~ 2.49AC±0.022.5--50 ~ 399.50.5 ~ 1.2-70 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)2.5 ~ 2.99AC±0.023--50 ~ 499.50.5 ~ 1.4-70 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)3 ~ 3.49AC±0.023.5--50 ~ 499.50.5 ~ 1.7-70 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 3.99AC±0.024--50 ~ 499.50.5 ~ 1.9-70 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4 ~ 4.49AC±0.024.5--50 ~ 499.50.5 ~ 2.2-70 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4.5 ~ 4.99AC±0.025--50 ~ 499.50.5 ~ 2.4-70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5 ~ 5.49AC±0.025.5--50 ~ 499.50.5 ~ 2.7-70 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5.5 ~ 5.99AC±0.026--50 ~ 599.50.5 ~ 2.9-70 ~ 600---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6 ~ 6.49AC±0.026.5--50 ~ 599.50.5 ~ 3.2-70 ~ 600---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6.5 ~ 6.99AC±0.027--50 ~ 599.50.5 ~ 3.4-70 ~ 600---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)7 ~ 7.99AC±0.028--50 ~ 599.50.5 ~ 3.9-70 ~ 600---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 9.99AC±0.0210--50 ~ 599.50.5 ~ 4.9-70 ~ 600---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 11.99AC±0.0212--50 ~ 699.50.5 ~ 6.4-70 ~ 700---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 14.99AC±0.0215--50 ~ 699.50.5 ~ 6.4-70 ~ 700---2 ~ 14.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)10 ~ 15.99AC±0.0216--50 ~ 699.50.5 ~ 6.4-70 ~ 700---2 ~ 15.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1.5 ~ 1.99AG±0.022--50 ~ 399.5-21 ~ 6070 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)2 ~ 2.49AG±0.022.5--50 ~ 399.5-21 ~ 6070 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)2.5 ~ 2.99AG±0.023--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)3 ~ 3.49AG±0.023.5--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 3.99AG±0.024--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4 ~ 4.49AG±0.024.5--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4.5 ~ 4.99AG±0.025--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5 ~ 5.49AG±0.025.5--50 ~ 499.5-21 ~ 6070 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5.5 ~ 5.99AG±0.026--50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6 ~ 6.49AG±0.026.5--50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6.5 ~ 6.99AG±0.027--50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)7 ~ 7.99AG±0.028--50 ~ 599.5-21 ~ 6070 ~ 600---2 ~ 7.99

Cargando…

 

Información básica

Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)
A Un paso Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga + 0.01/0 o H7 Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno