(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores centrales de un paso -Alta velocidad SKH51 / Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02 Tipo-

Pasadores centrales de un paso -Alta velocidad SKH51 / Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Forma: Un paso
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPHGE-5A1-[70-200/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[50-149.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
CPHGE-5A1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-195.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPHGE-5A2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]
CPHGE-5A2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]
CPHGE-5A3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]
CPHGE-5A3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]
CPHGE-5A4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]
CPHGE-5A4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-295.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]
CPHGE-5A5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
CPHGE-5A5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.48/0.01]
CPHGE-5A6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]
CPHGE-5A6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]
CPHGE-5A7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]
CPHGE-5A8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]
CPHGE-5A10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPHGE-5A12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPHGE-5AB1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPHGE-5AB2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPHGE-5AB2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPHGE-5AB3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPHGE-5AB3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPHGE-5AB4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPHGE-5AB4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPHGE-5AB5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPHGE-5AB5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPHGE-5AB6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPHGE-5AB6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPHGE-5AB7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPHGE-5AB8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPHGE-5AB10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPHGE-5AB12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPHGE-5AC1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPHGE-5AC2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPHGE-5AC2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPHGE-5AC3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
CPHGE-5AC3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
CPHGE-5AC4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPHGE-5AC4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPHGE-5AC5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPHGE-5AC5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPHGE-5AC6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPHGE-5AC6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPHGE-5AC7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPHGE-5AC8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPHGE-5AC10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPHGE-5AC12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPHGE-5AG1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHGE-5AG10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-K[21-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) A/V (tolerancia de punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 0.99ASin procesamiento±0.011--50 ~ 149.5--70 ~ 200---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.49ASin procesamiento±0.011.5--50 ~ 195.5--70 ~ 250---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 1.99ASin procesamiento±0.012--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.49ASin procesamiento±0.012.5--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.48
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 2.99ASin procesamiento±0.013--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.49ASin procesamiento±0.013.5--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.48
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 3.99ASin procesamiento±0.014--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4 ~ 4.49ASin procesamiento±0.014.5--50 ~ 295.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.48
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4.5 ~ 4.99ASin procesamiento±0.015--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 4.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5 ~ 5.49ASin procesamiento±0.015.5--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.48
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5.5 ~ 5.99ASin procesamiento±0.016--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6 ~ 6.49ASin procesamiento±0.016.5--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.48
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6.5 ~ 6.99ASin procesamiento±0.017--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)7 ~ 7.99ASin procesamiento±0.018--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 7.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)8 ~ 9.99ASin procesamiento±0.0110--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)10 ~ 11.99ASin procesamiento±0.0112--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.49AB±0.011.5--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 1.99AB±0.012--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.49AB±0.012.5--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 2.99AB±0.013--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.49AB±0.013.5--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 3.99AB±0.014--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4 ~ 4.49AB±0.014.5--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4.5 ~ 4.99AB±0.015--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5 ~ 5.49AB±0.015.5--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5.5 ~ 5.99AB±0.016--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6 ~ 6.49AB±0.016.5--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6.5 ~ 6.99AB±0.017--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)7 ~ 7.99AB±0.018--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)8 ~ 9.99AB±0.0110--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)10 ~ 11.99AB±0.0112--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.49AC±0.011.5--50 ~ 249.50.5 ~ 0.7-70 ~ 250---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 1.99AC±0.012--50 ~ 249.50.5 ~ 0.9-70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.49AC±0.012.5--50 ~ 249.50.5 ~ 1.2-70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 2.99AC±0.013--50 ~ 299.50.5 ~ 1.4-70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.49AC±0.013.5--50 ~ 299.50.5 ~ 1.7-70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 3.99AC±0.014--50 ~ 299.50.5 ~ 1.9-70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4 ~ 4.49AC±0.014.5--50 ~ 299.50.5 ~ 2.2-70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4.5 ~ 4.99AC±0.015--50 ~ 349.50.5 ~ 2.4-70 ~ 350---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5 ~ 5.49AC±0.015.5--50 ~ 349.50.5 ~ 2.7-70 ~ 350---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5.5 ~ 5.99AC±0.016--50 ~ 349.50.5 ~ 2.9-70 ~ 350---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6 ~ 6.49AC±0.016.5--50 ~ 349.50.5 ~ 3.2-70 ~ 350---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6.5 ~ 6.99AC±0.017--50 ~ 349.50.5 ~ 3.4-70 ~ 350---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)7 ~ 7.99AC±0.018--50 ~ 349.50.5 ~ 3.9-70 ~ 350---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)8 ~ 9.99AC±0.0110--50 ~ 349.50.5 ~ 4.9-70 ~ 350---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)10 ~ 11.99AC±0.0112--50 ~ 349.50.5 ~ 6.4-70 ~ 350---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.49AG±0.011.5--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 1.99AG±0.012--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.49AG±0.012.5--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 2.99AG±0.013--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.49AG±0.013.5--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 3.99AG±0.014--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4 ~ 4.49AG±0.014.5--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4.5 ~ 4.99AG±0.015--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5 ~ 5.49AG±0.015.5--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5.5 ~ 5.99AG±0.016--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6 ~ 6.49AG±0.016.5--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6.5 ~ 6.99AG±0.017--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)7 ~ 7.99AG±0.018--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)8 ~ 9.99AG±0.0110--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 9.99

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02
A Un paso Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga + 0.01/0 o H7 Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno