(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos centrales procesados con punta con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección-

Pernos centrales procesados con punta con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos centrales procesados con punta con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección-
  • Pernos centrales procesados con punta con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección-
  • Pernos centrales procesados con punta con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección-
  • Pernos centrales procesados con punta con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección-
  • Pernos centrales procesados con punta con orificio de enfriamiento -Die Steel SKD61 + Nitruración / Diámetro del eje (D) Tipo de selección-

· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Con/sin orificio de refrigeración
· Tolerancia del diámetro interior del manguito eyector compatible: +0,01/0 o H7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RDCPJ-5LB6-[70-150/0.01]
RDCPJ-5LB7-[70-200/0.01]
RDCPJ-5LB8-[70-250/0.01]
RDCPJ-5LB10-[70-250/0.01]
RDCPJ-5LB12-[70-250/0.01]
RDCPJ-5LB15-[70-250/0.01]
RDCPJ-5LB16-[70-250/0.01]
RDCPJ-5LC6-[70-150/0.01]-C[0.1-2.9/0.1]
RDCPJ-5LC7-[70-200/0.01]-C[0.1-3.4/0.1]
RDCPJ-5LC8-[70-250/0.01]-C[0.1-3.9/0.1]
RDCPJ-5LC10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1]
RDCPJ-5LC12-[70-250/0.01]-C[0.1-5.9/0.1]
RDCPJ-5LC15-[70-250/0.01]-C[0.1-7.4/0.1]
RDCPJ-5LC16-[70-250/0.01]-C[0.1-7.9/0.1]
RDCPJ-5LG6-[70-150/0.01]-K[45-89/1]
RDCPJ-5LG7-[70-200/0.01]-K[45-89/1]
RDCPJ-5LG8-[70-250/0.01]-K[45-89/1]
RDCPJ-5LG10-[70-250/0.01]-K[45-89/1]
RDCPJ-5LG12-[70-250/0.01]-K[45-89/1]
RDCPJ-5LG15-[70-250/0.01]-K[45-89/1]
RDCPJ-5LG16-[70-250/0.01]-K[45-89/1]
RDCPJ-5LR6-[70-150/0.01]-R[0.2-2.9/0.1]
RDCPJ-5LR7-[70-200/0.01]-R[0.2-3.4/0.1]
RDCPJ-5LR8-[70-250/0.01]-R[0.2-3.9/0.1]
RDCPJ-5LR10-[70-250/0.01]-R[0.2-4.9/0.1]
RDCPJ-5LR12-[70-250/0.01]-R[0.2-5.9/0.1]
RDCPJ-5LR15-[70-250/0.01]-R[0.2-7.4/0.1]
RDCPJ-5LR16-[70-250/0.01]-R[0.2-7.9/0.1]
RDCPJ-5LT6-[70-150/0.01]-S[0.1-12/0.1]-K[1-45/1]
RDCPJ-5LT7-[70-200/0.01]-S[0.1-14/0.1]-K[1-45/1]
RDCPJ-5LT8-[70-250/0.01]-S[0.1-16/0.1]-K[1-45/1]
RDCPJ-5LT10-[70-250/0.01]-S[0.1-20/0.1]-K[1-45/1]
RDCPJ-5LT12-[70-250/0.01]-S[0.1-24/0.1]-K[1-45/1]
RDCPJ-5LT15-[70-250/0.01]-S[0.1-30/0.1]-K[1-45/1]
RDCPJ-5LT16-[70-250/0.01]-S[0.1-32/0.1]-K[1-45/1]
RDCPN-5LB6-[70-150/0.01]
RDCPN-5LB7-[70-200/0.01]
RDCPN-5LB8-[70-250/0.01]
RDCPN-5LB10-[70-250/0.01]
RDCPN-5LB12-[70-250/0.01]
RDCPN-5LC6-[70-150/0.01]-C[0.1-2.9/0.1]
RDCPN-5LC7-[70-200/0.01]-C[0.1-3.4/0.1]
RDCPN-5LC8-[70-250/0.01]-C[0.1-3.9/0.1]
RDCPN-5LC10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1]
RDCPN-5LC12-[70-250/0.01]-C[0.1-5.9/0.1]
RDCPN-5LG6-[70-150/0.01]-K[45-89/1]
RDCPN-5LG7-[70-200/0.01]-K[45-89/1]
RDCPN-5LG8-[70-250/0.01]-K[45-89/1]
RDCPN-5LG10-[70-250/0.01]-K[45-89/1]
RDCPN-5LG12-[70-250/0.01]-K[45-89/1]
RDCPN-5LR6-[70-150/0.01]-R[0.2-2.9/0.1]
RDCPN-5LR7-[70-200/0.01]-R[0.2-3.4/0.1]
RDCPN-5LR8-[70-250/0.01]-R[0.2-3.9/0.1]
RDCPN-5LR10-[70-250/0.01]-R[0.2-4.9/0.1]
RDCPN-5LR12-[70-250/0.01]-R[0.2-5.9/0.1]
RDCPN-5LT6-[70-150/0.01]-S[0.1-12/0.1]-K[1-45/1]
RDCPN-5LT7-[70-200/0.01]-S[0.1-14/0.1]-K[1-45/1]
RDCPN-5LT8-[70-250/0.01]-S[0.1-16/0.1]-K[1-45/1]
RDCPN-5LT10-[70-250/0.01]-S[0.1-20/0.1]-K[1-45/1]
RDCPN-5LT12-[70-250/0.01]-S[0.1-24/0.1]-K[1-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza Tolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta C (ancho de chaflán C en la punta)
(mm)
K (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
R (punta R biselado)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026B--70 ~ 150--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.027B--70 ~ 200--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028B--70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210B--70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0212B--70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)15B--70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)16B--70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026C0.1 ~ 2.9-70 ~ 150--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.027C0.1 ~ 3.4-70 ~ 200--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028C0.1 ~ 3.9-70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210C0.1 ~ 4.9-70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0212C0.1 ~ 5.9-70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)15C0.1 ~ 7.4-70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)16C0.1 ~ 7.9-70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026G-45 ~ 8970 ~ 150--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.027G-45 ~ 8970 ~ 200--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028G-45 ~ 8970 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210G-45 ~ 8970 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0212G-45 ~ 8970 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)15G-45 ~ 8970 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)16G-45 ~ 8970 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026R--70 ~ 1500.2 ~ 2.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.027R--70 ~ 2000.2 ~ 3.4-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028R--70 ~ 2500.2 ~ 3.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210R--70 ~ 2500.2 ~ 4.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0212R--70 ~ 2500.2 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)15R--70 ~ 2500.2 ~ 7.4-
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)16R--70 ~ 2500.2 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.026T-1 ~ 4570 ~ 150-0.1 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)-0.01/-0.027T-1 ~ 4570 ~ 200-0.1 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.028T-1 ~ 4570 ~ 250-0.1 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0210T-1 ~ 4570 ~ 250-0.1 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.0212T-1 ~ 4570 ~ 250-0.1 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)15T-1 ~ 4570 ~ 250-0.1 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)-0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)16T-1 ~ 4570 ~ 250-0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.026B--70 ~ 150--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.027B--70 ~ 200--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.028B--70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0210B--70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0212B--70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.026C0.1 ~ 2.9-70 ~ 150--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.027C0.1 ~ 3.4-70 ~ 200--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.028C0.1 ~ 3.9-70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0210C0.1 ~ 4.9-70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0212C0.1 ~ 5.9-70 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.026G-45 ~ 8970 ~ 150--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.027G-45 ~ 8970 ~ 200--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.028G-45 ~ 8970 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0210G-45 ~ 8970 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0212G-45 ~ 8970 ~ 250--
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.026R--70 ~ 1500.2 ~ 2.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.027R--70 ~ 2000.2 ~ 3.4-
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.028R--70 ~ 2500.2 ~ 3.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0210R--70 ~ 2500.2 ~ 4.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0212R--70 ~ 2500.2 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.026T-1 ~ 4570 ~ 150-0.1 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.027T-1 ~ 4570 ~ 200-0.1 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.028T-1 ~ 4570 ~ 250-0.1 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0210T-1 ~ 4570 ~ 250-0.1 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)-0.01/-0.0212T-1 ~ 4570 ~ 250-0.1 ~ 24

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado Con / sin orificio de enfriamiento
Tolerancia de diámetro interno de mangas eyectoras aplicables + 0.01/0 o H7