(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mangas eyectoras escalonadas - SKD61 + Nitruración/Concentricidad 0.06/Cabeza JIS/Tipo de designación libre -

Mangas eyectoras escalonadas - SKD61 + Nitruración/Concentricidad 0.06/Cabeza JIS/Tipo de designación libre -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESJF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
ESJF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
ESJF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
ESJF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
ESJF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.5]-N[16-500/1]-S[20-150/5]
ESJF8-[70-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[26-500/1]-S[20-150/5]
ESJF8-[70-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.5]-N[26-500/1]-S[20-150/5]
ESJF9-[70-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[24-490/1]-S[20-150/5]
ESJF9-[70-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.5]-N[24-490/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[70-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[70-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.5]-N[24-590/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[70-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.1]-N[24-600/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[70-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.5]-N[24-600/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.1]-N[24-600/1]-S[20-150/5]
ESJF12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[3-10.5/0.5]-N[24-600/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[70-500/0.01]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.1]-N[23-600/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[70-500/0.01]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.5]-N[23-600/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[500.1-800/0.1]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.1]-N[23-600/1]-S[20-150/5]
ESJF15-[500.1-800/0.1]-V[2.5-12/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[3-12.5/0.5]-N[23-600/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[100-500/0.01]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[100-500/0.01]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[500.1-800/0.1]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF16-[500.1-800/0.1]-V[3-13/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[3.5-13.5/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[100-500/0.01]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[100-500/0.01]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[500.1-800/0.1]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.1]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
ESJF20-[500.1-800/0.1]-V[3-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[3.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-150/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
C (diámetro del rebaje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)53.5 ~ 4.952 ~ 32.5 ~ 3.550 ~ 30016 ~ 30020 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.52.5 ~ 450 ~ 30016 ~ 30020 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)64 ~ 5.952 ~ 42.5 ~ 4.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.54 ~ 6.452 ~ 4.52.5 ~ 550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)74 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)74 ~ 6.952 ~ 52.5 ~ 5.550 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7.54 ~ 7.452 ~ 5.52.5 ~ 650 ~ 50016 ~ 50020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.570 ~ 50026 ~ 50020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)85 ~ 7.952.5 ~ 63 ~ 6.570 ~ 50026 ~ 50020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)96 ~ 8.952.5 ~ 73 ~ 7.570 ~ 50024 ~ 49020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)96 ~ 8.952.5 ~ 73 ~ 7.570 ~ 50024 ~ 49020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.570 ~ 50024 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)106 ~ 9.952.5 ~ 83 ~ 8.5500.1 ~ 80024 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.570 ~ 50024 ~ 60020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.570 ~ 50024 ~ 60020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.5500.1 ~ 80024 ~ 60020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)127.5 ~ 11.952.5 ~ 103 ~ 10.5500.1 ~ 80024 ~ 60020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.570 ~ 50023 ~ 60020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.570 ~ 50023 ~ 60020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.5500.1 ~ 80023 ~ 60020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)1510 ~ 14.952.5 ~ 123 ~ 12.5500.1 ~ 80023 ~ 60020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)1612 ~ 15.953 ~ 133.5 ~ 13.5500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17100 ~ 50034 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)2014.5 ~ 19.953 ~ 163.5 ~ 17500.1 ~ 80034 ~ 59020 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Concentricidad ◎0.06 Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7
Cónico o no Ninguno Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02