(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangas eyectoras escalonadas -SKD61 + Nitruración / Concentricidad0.06 / Tipo en blanco-

Mangas eyectoras escalonadas -SKD61 + Nitruración / Concentricidad0.06 / Tipo en blanco-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESJFT8-[125-250/25]-V[3-4.5/0.5]-N[50,​60,​80,​100,​120,​150]
ESJFT12-[150-300/25]-V[5-5.5/0.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]
ESJFT15-[200-300/25]-V[6,​8,​9]-N[80,​100,​120,​150]
ESJFT20-[200-300/25]-V[11,​12,​15]-N[80,​100,​120,​150]
ESNFT4-[125,​150]-V[1.5,​2]-P[3,​3.5]-N[50,​60,​80]
ESNFT5-[125,​150]-V[2,​2.5]-P[3.5,​4]-N[50,​60,​80]
ESNFT6-[150-250/25]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-P[4,​4.5,​5]-N[60,​80,​100]
ESNFT8-[100-250/25]-V[2.5,​3.5,​4,​4.5]-P[4,​5,​5.5,​6.5]-N[60,​80,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8-3 ~ 4.5125 ~ 25050 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)12-5 ~ 5.5150 ~ 30060 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)15-6 ~ 9200 ~ 30080 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)20-11 ~ 15200 ~ 30080 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)43 ~ 3.51.5 ~ 2125 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53.5 ~ 42 ~ 2.5125 ~ 15050 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)64 ~ 52 ~ 3.5150 ~ 25060 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)84 ~ 6.52.5 ~ 4.5100 ~ 25060 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Concentricidad ◎0.06 Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7
Cónico o no Ninguno Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02