(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mangas eyectoras rectas - cabeza SKD61+nitruración/concentricidad 0.03/cabeza de 4 mm/tipo en blanco - (Números de pieza)

Mangas eyectoras rectas - cabeza SKD61+nitruración/concentricidad 0.03/cabeza de 4 mm/tipo en blanco -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESNV4-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESNV4.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESNV5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[2,​2.5,​3]
ESNV5.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200]-[2,​2.5,​3,​3.5]
ESNV6-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4]
ESNV6.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4]
ESNV7-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESNV7.5-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESNV8-[75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
ESNV9-[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]-[6,​6.5,​7]
ESNV10-[100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]-[6,​7,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1041.5 ~ 2.575 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

104.51.5 ~ 2.575 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052 ~ 375 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.52 ~ 3.575 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062.5 ~ 475 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

106.52.5 ~ 475 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072.5 ~ 575 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

107.53 ~ 575 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1084 ~ 675 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1096 ~ 7100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10106 ~ 8100 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.03
Método aburrido Escariado Tolerancia de diámetro interior H7 Cónico o no Ninguno
Forma de punta del pasador central Ninguno