(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos eyectores rectangulares para moldes grandes - Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.02 / Tipo de designación libre-

Pernos eyectores rectangulares para moldes grandes - Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.02 / Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tipo de forma: Normal
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 8 mm (JIS)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERJX10-[100-500/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[34-490/1]
ERJX12-[100-600/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[34-590/1]
ERJX13-[100-600/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-N[34-590/1]
ERJX15-[100-600/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-N[33-590/1]
ERJX16-[100-600/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-N[33-590/1]
ERJX20-[100-600/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[1.5-19.8/0.01]-N[34-590/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

105 ~ 9.81 ~ 9.810100 ~ 50034 ~ 490
1 Pieza(s)

16 Días o más

106 ~ 11.81 ~ 11.812100 ~ 60034 ~ 590
1 Pieza(s)

16 Días o más

106 ~ 12.81 ~ 12.813100 ~ 60034 ~ 590
1 Pieza(s)

16 Días o más

108 ~ 14.81.5 ~ 14.815100 ~ 60033 ~ 590
1 Pieza(s)

16 Días o más

108 ~ 15.81.5 ~ 15.816100 ~ 60033 ~ 590
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010 ~ 19.81.5 ~ 19.820100 ~ 60034 ~ 590

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 8 mm (JIS) Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno
Posición de chaflán C Ninguno Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal
Guarnición Normal