(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos eyectores rectangulares -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo en blanco-

Pernos eyectores rectangulares -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01 / Tipo en blanco-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.01
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,01, tipo en blanco (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERJ4-[100,​120,​150,​200,​250]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40-240/5]
ERJ4.5-[100,​120,​150,​200,​250]-P[3.5,​4]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERJ5-[100,​120,​150,​175,​200,​250]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERJ5.5-[100,​120,​150,​175,​200,​250]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERJ6-[120,​150,​175,​200,​250]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​3]-N[40-240/5]
ERJ6.5-[150,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40-240/5]
ERJ7-[120,​150,​175,​200,​250,​300]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-290/5]
ERJ8-[120,​150,​175,​200,​250,​300]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-290/5]
ERJ8.5-[150,​200,​250,​300]-P7-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-290/5]
ERJ10-[120,​150,​175,​200,​250,​300]-P8-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-290/5]
ERJ10.5-[150,​200,​250,​300]-P10-W[1.2,​1.5,​2]-N[40-290/5]
ERJ12-[150,​200,​250,​300]-P10-W[1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40-290/5]
ERPH1.5-[100,​150]-P[0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-N[40,​50,​60,​70,​80]
ERPH2-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-N[30,​40,​50,​60,​70,​80]
ERPH2.5-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERPH3-[100,​150,​200]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH3.5-[100,​150,​200,​250]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERPH4-[100,​150,​200,​250]-P[3,​3.5]-W[0.4-1/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH4-[100,​150,​200,​250]-P[3,​3.5]-W[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH4.5-150-P4.0-W1.0-N70
ERPH4.5-[100,​120,​150,​200,​250]-P[3.5,​4]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH5-[100,​150,​200,​250]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH5.5-[100,​120,​150,​175,​200,​250]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120]
ERPH6-[150,​200,​250]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH6.5-[150,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERPH7-[120,​150,​175,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​160]
ERPH8-[150,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​130,​160]
ERPH8.5-[150,​200,​250]-P7-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​80,​100]
ERPH10-[200,​250]-P8-W[0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[80,​100,​120,​130,​160]
ERPH10.5-[150,​200,​250]-P10-W[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​80,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Modificaciones L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)3 ~ 3.50.4 ~ 24100 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 40.6 ~ 2.54.5100 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)40.6 ~ 2.55100 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.5 ~ 50.8 ~ 2.55.5100 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)50.8 ~ 36120 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)60.8 ~ 26.5150 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)60.8 ~ 2.57120 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)60.8 ~ 2.58120 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)70.8 ~ 2.58.5150 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)80.8 ~ 2.510120 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)101.2 ~ 210.5150 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)101.2 ~ 212150 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.20.3 ~ 0.61.5100 ~ 15040 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.50.4 ~ 12100 ~ 20030 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 20.4 ~ 1.52.5100 ~ 20030 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.50.4 ~ 23100 ~ 20040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 30.4 ~ 23.5100 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.50.4 ~ 14100 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.51.2 ~ 24100 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104 mm (T4)4.014.5Ninguno15070
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 40.6 ~ 2.54.5100 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)40.6 ~ 2.55100 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.5 ~ 50.8 ~ 2.55.5100 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)50.8 ~ 36150 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)60.8 ~ 2.56.5150 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)60.8 ~ 2.57120 ~ 25040 ~ 160
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)60.8 ~ 2.58150 ~ 25040 ~ 160
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)70.8 ~ 2.58.5150 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)80.8 ~ 2.510200 ~ 25080 ~ 160
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)101.2 ~ 210.5150 ~ 25040 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.01 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal Guarnición Normal