(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos eyectores rectangulares biselados de precisión R -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

Pernos eyectores rectangulares biselados de precisión R -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos eyectores rectangulares biselados de precisión R -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-
  • Pernos eyectores rectangulares biselados de precisión R -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.005
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (JIS), 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular biselado en R de precisión: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,005, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERVFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-180/1]
ERVFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERVFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERVFR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVFR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVFR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVFR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVFR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVFR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVFR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-330/1]
ERVFR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVFR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVFR8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVFR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-180/1]
ERVJFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERVJFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERVJFR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVJFR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVJFR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVJFR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVJFR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVJFR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVJFR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-330/1]
ERVJFR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR7-[50-350/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR8-[50-350/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJFR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-180/1]
ERVJWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERVJWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERVJWR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVJWR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVJWR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVJWR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVJWR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVJWR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVJWR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-330/1]
ERVJWR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR7-[50-350/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR8-[50-350/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVJWR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-180/1]
ERVWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[23-230/1]
ERVWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[26-230/1]
ERVWR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVWR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[27-280/1]
ERVWR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVWR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[29-280/1]
ERVWR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVWR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[31-330/1]
ERVWR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-330/1]
ERVWR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVWR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVWR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
ERVWR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-330/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Posición rectangular biselada en R L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
R (esquina R de la esquina de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5FR50 ~ 25023 ~ 1800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82FR50 ~ 30023 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5FR50 ~ 30026 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83FR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5FR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84FR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.5FR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85FR50 ~ 30031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5FR50 ~ 30031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86FR50 ~ 30033 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5FR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 6.80.5 ~ 6.87FR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88FR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810FR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5FR50 ~ 25023 ~ 1800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82FR50 ~ 30023 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5FR50 ~ 30026 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83FR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5FR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84FR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.5FR50 ~ 35029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85FR50 ~ 35031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5FR50 ~ 35031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86FR50 ~ 35033 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2.5 ~ 6.80.5 ~ 6.87FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)2.5 ~ 7.80.5 ~ 7.88FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.812FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3.5 ~ 14.81.5 ~ 14.815FR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5WR50 ~ 25023 ~ 1800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82WR50 ~ 30023 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5WR50 ~ 30026 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83WR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5WR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84WR50 ~ 35029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1.2 ~ 4.30.4 ~ 4.34.5WR50 ~ 35029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85WR50 ~ 35031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5WR50 ~ 35031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86WR50 ~ 35033 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2.5 ~ 6.80.5 ~ 6.87WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)2.5 ~ 7.80.5 ~ 7.88WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.812WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3.5 ~ 14.80.5 ~ 9.815WR50 ~ 35040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.5WR50 ~ 25023 ~ 1800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.82WR50 ~ 30023 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.5WR50 ~ 30026 ~ 2300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.83WR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.5WR50 ~ 30027 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.84WR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.5WR50 ~ 30029 ~ 2800.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85WR50 ~ 30031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 5.30.5 ~ 5.35.5WR50 ~ 30031 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.86WR50 ~ 30033 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5WR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 6.80.5 ~ 6.87WR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 7.80.5 ~ 7.88WR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.810WR50 ~ 30040 ~ 3300.05 ~ 0.3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular R-biselado rectangular Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición de chaflán C Ninguno Con / sin forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de forma Normal Guarnición Normal