(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines eyectores rectangulares de precisión -alta velocidad SKH51/tolerancia P - W 0_-0.005/designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores rectangulares de precisión -alta velocidad SKH51/tolerancia P - W 0_-0.005/designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.005
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular de precisión: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,005, dimensión L configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERVJL5-[100-200/0.01]-P4-W[0.5,​0.8,​1,​1.2]-N[40-190/5]
ERVJL6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.2]-N[40-190/5]
ERVJL8-[150-300/0.01]-P7.5-W[1.2,​1.5]-N[40-290/5]
ERVJL10-[150-300/0.01]-P[8,​9]-W[1.5,​3,​5,​5.5]-N[40-290/5]
ERVJL12-[150-300/0.01]-P10-W[2,​2.5,​3,​5]-N[40-290/5]
ERVL1-[50-100/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-N[40,​50,​60]
ERVL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
ERVL2-[50-150/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVL2.5-[50-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVL3-[50-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVL3.5-[50-200/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVL4-[50-200/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVL4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80]
ERVL5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,​1,​2]-N[50,​60,​70,​80]
ERVL5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-N[50,​60,​70,​80]
ERVL6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-N[50,​60,​70,​75,​80]
ERVL6.5-[100-200/0.01]-P6-W[0.8,​1,​1.2]-N[50,​60,​80,​100]
ERVL8-[100-200/0.01]-P[6,​7]-W[0.8,​1,​1.2]-N[50,​60,​80,​100]
ERVL10-[100-200/0.01]-P8-W[0.8,​1,​1.2,​2]-N[50,​60,​80,​100]
P-ERVL1-[50-100/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-N[40,​50,​60]
P-ERVL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
P-ERVL2-[50-150/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
P-ERVL2.5-[50-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
P-ERVL3-[50-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
P-ERVL3.5-[50-200/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
P-ERVL4-[50-200/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
P-ERVL4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80]
P-ERVL5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,​1,​2]-N[50,​60,​70,​80]
P-ERVL5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-N[50,​60,​70,​80]
P-ERVL6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-N[50,​60,​70,​75,​80]
P-ERVL6.5-[100-200/0.01]-P6-W[0.8,​1,​1.2]-N[50,​60,​80,​100]
P-ERVL8-[100-200/0.01]-P[6,​7]-W[0.8,​1,​1.2]-N[50,​60,​80,​100]
P-ERVL10-[100-200/0.01]-P8-W[0.8,​1,​1.2,​2]-N[50,​60,​80,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Guarnición L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)40.5 ~ 1.25Normal100 ~ 20040 ~ 190
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)50.8 ~ 1.26Normal100 ~ 20040 ~ 190
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)7.51.2 ~ 1.58Normal150 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 91.5 ~ 5.510Normal150 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)102 ~ 512Normal150 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.60.3 ~ 0.61Normal50 ~ 10040 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.20.3 ~ 0.81.5Normal50 ~ 15040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.80.3 ~ 12Normal50 ~ 15040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 20.4 ~ 1.52.5Normal50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.50.4 ~ 1.53Normal50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 30.4 ~ 23.5Normal50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.50.4 ~ 24Normal50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)40.6 ~ 1.54.5Normal100 ~ 20040 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)40.8 ~ 25Normal100 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)50.5 ~ 15.5Normal100 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)50.8 ~ 1.56Normal100 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)60.8 ~ 1.26.5Normal100 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6 ~ 70.8 ~ 1.28Normal100 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)80.8 ~ 210Normal100 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.3 ~ 0.60.3 ~ 0.61Esquina de punta angular50 ~ 10040 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)0.6 ~ 1.20.3 ~ 0.81.5Esquina de punta angular50 ~ 15040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.80.3 ~ 12Esquina de punta angular50 ~ 15040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 20.4 ~ 1.52.5Esquina de punta angular50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.50.4 ~ 1.53Esquina de punta angular50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 30.4 ~ 23.5Esquina de punta angular50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.50.4 ~ 24Esquina de punta angular50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)40.6 ~ 1.54.5Esquina de punta angular100 ~ 20040 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)40.8 ~ 25Esquina de punta angular100 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)50.5 ~ 15.5Esquina de punta angular100 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)50.8 ~ 1.56Esquina de punta angular100 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)60.8 ~ 1.26.5Esquina de punta angular100 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)6 ~ 70.8 ~ 1.28Esquina de punta angular100 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)80.8 ~ 210Esquina de punta angular100 ~ 20050 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal