(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos eyectores rectangulares de precisión -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo en blanco-

Pernos eyectores rectangulares de precisión -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo en blanco-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.005
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular de precisión: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,005, tipo en blanco (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERVB1.5-[100,​150]-P[0.8,​1,​1.2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.8]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
ERVB2-[100,​150]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB2.5-[100,​150,​200]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB3-[100,​150,​200]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB3.5-[100,​150,​200]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB4-[100,​150,​200]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB4.5-[150,​200]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80]
ERVB5-[150,​200]-P4-W[0.8,​1,​2]-N[50,​60,​70,​80]
ERVB5.5-[150,​200]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-N[50,​60,​70,​80]
ERVB6-[150,​200]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-N[50,​60,​70,​75,​80]
ERVJB5-[150,​200]-P4-W[0.5,​0.8,​1,​1.2]-N[50,​60,​70,​90,​100]
ERVJB6-[150,​200]-P5-W[0.8,​1,​1.2]-N[50,​60,​100]
ERVJB8-[200,​250,​300]-P7.5-W[1.2,​1.5]-N100
ERVJB10-[200,​250,​300]-P[8,​9]-W[1.5,​3,​5,​5.5]-N[80,​100]
ERVJB12-[200,​250,​300]-P10-W[2,​2.5,​3,​5]-N100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.20.4 ~ 0.81.5100 ~ 15040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.50.4 ~ 12100 ~ 15040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 20.4 ~ 1.52.5100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.50.4 ~ 1.53100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 30.4 ~ 23.5100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.50.4 ~ 24100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)40.6 ~ 1.54.5150 ~ 20040 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)40.8 ~ 25150 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)50.5 ~ 15.5150 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)50.8 ~ 1.56150 ~ 20050 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)40.5 ~ 1.25150 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)50.8 ~ 1.26150 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)7.51.2 ~ 1.58200 ~ 300100
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8 ~ 91.5 ~ 5.510200 ~ 30080 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)102 ~ 512200 ~ 300100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal Guarnición Normal