(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines botadores con guía de resorte

Pines botadores con guía de resorte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de empuje con guía de resorte, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPCH2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCH2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCH3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCH3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCH4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCH5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCH6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCHE2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCHE2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCHE3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01]
EPCHE3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCHE4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCHE5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
EPCHE6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (diámetro de la punta)
(mm)
Tolerancia P (diámetro de la punta) B (longitud de dimensión P)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020/-0.0055 ~ 2018 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.50/-0.0055 ~ 2018 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030/-0.0055 ~ 2018 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.50/-0.0055 ~ 4018 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040/-0.0055 ~ 4018 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050/-0.0055 ~ 4018 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060/-0.0055 ~ 4018 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

102-0.01/-0.025 ~ 2018 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.5-0.01/-0.025 ~ 2018 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

103-0.01/-0.025 ~ 2018 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.5-0.01/-0.025 ~ 4018 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

104-0.01/-0.025 ~ 4018 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

105-0.01/-0.025 ~ 4018 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-0.01/-0.025 ~ 4018 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm