(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos eyectores escalonados de posición de brida libre con punta procesada -Alta velocidad SKH51 / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

Pernos eyectores escalonados de posición de brida libre con punta procesada -Alta velocidad SKH51 / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPSHS1A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS2A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPSHS2A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS3A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPSHS3A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1]
EPSHS3A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPSHS3A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1]
EPSHS3A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPSHS3A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1]
EPSHS3A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPSHS3A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1]
EPSHS3A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPSHS4A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPSHS4A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1]
EPSHS4A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPSHS4A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1]
EPSHS4A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPSHS4A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1]
EPSHS4A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPSHS4A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1]
EPSHS4A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPSHS5A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS6A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS7A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSHS7A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.9-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSHS7A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.4-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSHS7A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.9-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSHS7A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSHS7A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-350/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de punta (tolerancia de referencia) P (diámetro de la punta)
(mm)
Forma de la punta D (diámetro del vástago)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
L (longitud del lado de dimensión P)
(mm)
N
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S (longitud de dimensión D)
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.91A2---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.41A2.5---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.91A3---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.41A3.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.91A4---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 4.41A4.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 4.91A5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 5.41A5.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0054 ~ 5.91A6---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.92A2---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 401.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.42A2.5---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 401.5 ~ 2.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.92A3---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 2.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.42A3.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 3.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.92A4---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 3.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 4.42A4.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 4.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 4.92A5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 4.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 5.42A5.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 5.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0054 ~ 5.92A6---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 5.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.93A2------50 ~ 20015 ~ 185-1.5 ~ 155 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.43A2.5------50 ~ 20015 ~ 185-2 ~ 155 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.93A3------50 ~ 25015 ~ 235-2.5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.43A3.5------50 ~ 25015 ~ 235-3 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.93A4------50 ~ 25015 ~ 235-3.5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 4.43A4.5------50 ~ 25015 ~ 235-4 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 4.93A5------50 ~ 25015 ~ 235-4.5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 5.43A5.5------50 ~ 25015 ~ 235-5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0054 ~ 5.93A6------50 ~ 25015 ~ 235-5.5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.94A2------50 ~ 20015 ~ 185-1.5 ~ 155 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.44A2.5------50 ~ 20015 ~ 185-2 ~ 155 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.94A3------50 ~ 25015 ~ 235-2.5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.44A3.5------50 ~ 25015 ~ 235-3 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.94A4------50 ~ 25015 ~ 235-3.5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 4.44A4.5------50 ~ 25015 ~ 235-4 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 4.94A5------50 ~ 25015 ~ 235-4.5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 5.44A5.5------50 ~ 25015 ~ 235-5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0054 ~ 5.94A6------50 ~ 25015 ~ 235-5.5 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.95A2--35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 401.5 ~ 2-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.45A2.5--35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 401.5 ~ 2.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.95A3--35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 2.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.45A3.5--35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 3.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.95A4--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 3.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 4.45A4.5--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 4.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 4.95A5--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 4.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 5.45A5.5--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 5.3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0054 ~ 5.95A6--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 5.8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.96A2---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.46A2.5---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.96A3---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.46A3.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.96A4---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 4.46A4.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 4.96A5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 5.46A5.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0054 ~ 5.96A6---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.97A2--35 ~ 300---50 ~ 20015 ~ 185-1.6 ~ 155 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.47A2.5--35 ~ 300---50 ~ 20015 ~ 185-1.9 ~ 155 ~ 40--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 2.97A3--35 ~ 300---50 ~ 25015 ~ 235-2.4 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.47A3.5--35 ~ 300---50 ~ 25015 ~ 235-2.9 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.97A4--35 ~ 350---50 ~ 25015 ~ 235-3.4 ~ 155 ~ 50--
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 4.47A4.5--35 ~ 350---50 ~ 25015 ~ 235-3.9 ~ 155 ~ 50--

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con procesamiento de propinas Escalonado o no escalonado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico