(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines eyectores escalonados con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de punta - designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores escalonados con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de punta - designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPSHS1.5-[35-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS2-[35-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS2.5-[35-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS3-[35-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS3.5-[35-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS4-[35-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS4.5-[35-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS5-[35-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS5.5-[35-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS6-[35-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE1.5-[35-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE2-[35-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE2.5-[35-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE3-[35-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE3.5-[35-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE4-[35-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE4.5-[35-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE5-[35-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE5.5-[35-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE6-[35-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de punta (tolerancia de referencia) P (diámetro de la punta)
(mm)
D (diámetro del vástago)
(mm)
L (longitud del lado de dimensión P)
(mm)
N
(mm)
S (longitud de dimensión D)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0050.8 ~ 1.41.535 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0050.8 ~ 1.9235 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0050.8 ~ 2.42.535 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051 ~ 2.9335 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.43.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 3.9435 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 4.44.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053 ~ 4.9535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 5.45.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 ~ 5.9635 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.020.8 ~ 1.41.535 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.020.8 ~ 1.9235 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.020.8 ~ 2.42.535 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021 ~ 2.9335 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.5 ~ 3.43.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.5 ~ 3.9435 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.022.5 ~ 4.44.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.023 ~ 4.9535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.023.5 ~ 5.45.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 ~ 5.9635 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Recto Escalonado o no escalonado Forma de la punta Ninguno