(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines eyectores rectos con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/designación de dimensión tipo_Diámetro del eje L - designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores rectos con posición de brida libre - acero de alta velocidad SKH51/designación de dimensión tipo_Diámetro del eje L - designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Recto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores eyectores rectos con posición de brida libre: acero de alta velocidad SKH51, diámetro y longitud del eje configurables, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPSH1-[5-150/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSH1.5-[5-150/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSH2-[5-200/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSH2.5-[5-200/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSH3-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH3.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH4-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH4.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH5.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH6-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH6.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH7-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB1.5-[5-150/0.01]-P[1-1.49/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHB2-[5-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHB2.5-[5-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHB3-[5-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB3.5-[5-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB4-[5-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB4.5-[5-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB5-[5-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB5.5-[5-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB6-[5-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB6.5-[5-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB7-[5-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE1.5-[5-150/0.01]-P[1-1.49/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHBE2-[5-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHBE2.5-[5-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHBE3-[5-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE3.5-[5-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE4-[5-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE4.5-[5-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE5-[5-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE5.5-[5-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE6-[5-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE6.5-[5-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE7-[5-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE1-[5-150/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHE1.5-[5-150/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHE2-[5-200/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHE2.5-[5-200/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHE3-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE3.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE4-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE4.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE5.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE6-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE6.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE7-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de punta (tolerancia de referencia) P (diámetro de la punta)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (longitud del lado de dimensión P)
(mm)
S (longitud de dimensión D)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051-5 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051.5-5 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052-5 ~ 2005 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.5-5 ~ 2005 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053.5-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054.5-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055.5-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056.5-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0057-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051 ~ 1.491.55 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.9925 ~ 2005 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.492.55 ~ 2005 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.9935 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.493.55 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.9945 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 ~ 4.494.55 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054.5 ~ 4.9955 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055 ~ 5.495.55 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0055.5 ~ 5.9965 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 ~ 6.496.55 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056.5 ~ 6.9975 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021 ~ 1.491.55 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.5 ~ 1.9925 ~ 2005 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.022 ~ 2.492.55 ~ 2005 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.022.5 ~ 2.9935 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.023 ~ 3.493.55 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.023.5 ~ 3.9945 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 ~ 4.494.55 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024.5 ~ 4.9955 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.025 ~ 5.495.55 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.025.5 ~ 5.9965 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 ~ 6.496.55 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026.5 ~ 6.9975 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021-5 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.021.5-5 ~ 1505 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.022-5 ~ 2005 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.022.5-5 ~ 2005 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.023-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.023.5-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024.5-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.025-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.025.5-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026.5-5 ~ 2505 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.027-5 ~ 2505 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Recto Escalonado o no escalonado Ninguno Forma de la punta Ninguno