(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines eyectores escalonados con grabado - acero de alta velocidad SKH51/ diámetro de punta - designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores escalonados con grabado - acero de alta velocidad SKH51/ diámetro de punta - designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EHSF1M1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1]-[0-9/1]
EHSF1M1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]-[0-9/1]
EHSF1M1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]-[0-9/1]
EHSF1M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]-[0-9/1]
EHSF1M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M3-[40-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-230/1]-[0-9/1]
EHSF1M3-[40-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M3.5-[40-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M3.5-[40-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M4-[40-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M4-[40-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M4.5-[40-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M4.5-[40-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M5-[40-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M5-[40-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M5.5-[40-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M5.5-[40-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M6-[40-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M6-[40-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M6.5-[40-250/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M6.5-[40-250/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M7-[40-250/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M7-[40-250/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M8-[40-250/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M8-[40-250/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M9-[40-250/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M9-[40-250/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M10-[40-250/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M10-[40-250/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1M12-[40-250/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1M12-[40-250/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1]-[0-9/1]
EHSF1MR1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]-[0-9/1]
EHSF1MR1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]-[0-9/1]
EHSF1MR2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]-[1-9/1]
EHSF1MR2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR3-[40-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-230/1]-[0-9/1]
EHSF1MR3-[40-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR3.5-[40-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1MR3.5-[40-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR4-[40-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1MR4-[40-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR4.5-[40-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1MR4.5-[40-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR5-[40-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1MR5-[40-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR5.5-[40-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1MR5.5-[40-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR6-[40-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1MR6-[40-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR6.5-[40-250/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1MR6.5-[40-250/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
EHSF1MR7-[40-250/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-230/1]-[1-9/1]
EHSF1MR7-[40-250/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-230/1]-[#,​%,​&,​+,​<,​>,​@,​A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​\]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Tipo de grabado de caracteres Numero de caracteres grabados L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
# Caracteres para grabar
(Designación de número)
Grabado de designación de personaje Selección de personaje grabado ¥
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.3 ~ 0.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 15015 ~ 135-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.3 ~ 0.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 15015 ~ 135#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.6 ~ 1.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 20015 ~ 185-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.6 ~ 1.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 20015 ~ 185#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.8 ~ 1.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 235-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.8 ~ 1.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 235#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 235-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 235#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)41.5 ~ 3.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)41.5 ~ 3.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53 ~ 4.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53 ~ 4.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)64 ~ 5.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)64 ~ 5.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)74.9 ~ 6.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)74.9 ~ 6.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)85.9 ~ 7.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)85.9 ~ 7.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)96.9 ~ 8.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)96.9 ~ 8.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)107.9 ~ 9.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)107.9 ~ 9.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)128.9 ~ 11.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)128.9 ~ 11.9Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.3 ~ 0.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 15015 ~ 135-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.3 ~ 0.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 15015 ~ 135#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.6 ~ 1.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 20015 ~ 185-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.6 ~ 1.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 20015 ~ 185#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.8 ~ 1.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 235-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.8 ~ 1.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 235#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 235-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 235#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-0 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)41.5 ~ 3.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)41.5 ~ 3.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53 ~ 4.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53 ~ 4.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)64 ~ 5.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)64 ~ 5.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)74.9 ~ 6.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230-1 ~ 9---
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)74.9 ~ 6.9Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25015 ~ 230#-※ Designación por WOS% (Espacio) / & / + / < / > / @ / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z-

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno