(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines eyectores de dos pasos - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de la cabeza/punta de 4 mm - designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores de dos pasos - acero de alta velocidad SKH51/diámetro de la cabeza/punta de 4 mm - designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: 0/ - 0.005
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EHWSB1-[50-100/0.01]-P[0.3-0.5/0.01]-N[15-50/1]-F[20-85/1]
EHWSB1.5-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-100/1]-F[20-135/1]
EHWSB2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.5/0.01]-N[15-150/1]-F[15-185/1]
EHWSB2.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.9/0.01]-N[15-200/1]-F[15-235/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.3 ~ 0.550 ~ 10015 ~ 5020 ~ 85
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50.3 ~ 0.950 ~ 15015 ~ 10020 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.6 ~ 1.550 ~ 20015 ~ 15015 ~ 185
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.50.6 ~ 1.950 ~ 25015 ~ 20015 ~ 235

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno