(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores eyectores escalonados -Die Steel SKD61 + Nitrided / L Dimension Designation Type_Tip Diameter · L Dimension Designation Type-

Pasadores eyectores escalonados -Die Steel SKD61 + Nitrided / L Dimension Designation Type_Tip Diameter · L Dimension Designation Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: -0.01/ - 0.02
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EJSF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1]
EJSF4.5-[50-500/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[17-490/1]
EJSF5-[50-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1]
EJSF5-[500.1-600/0.1]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1]
EJSF5.5-[50-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[17-490/1]
EJSF6-[50-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1]
EJSF6-[500.1-1000/0.1]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1]
EJSF6.5-[50-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1]
EJSF6.5-[500.1-700/0.1]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1]
EJSF7-[50-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-690/1]
EJSF7-[500.1-1000/0.1]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-690/1]
EJSF8-[50-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1]
EJSF8-[500.1-1000/0.1]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1]
EJSF10-[50-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1]
EJSF10-[500.1-1000/0.1]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1]
EJSF12-[50-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF12-[500.1-1000/0.1]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF15-[50-500/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF15-[500.1-900/0.1]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF16-[50-500/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF16-[500.1-1000/0.1]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF20-[50-500/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF20-[500.1-1000/0.1]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSL4-[100-250/0.01]-P[1.5,​2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]
EJSL5-[100-250/0.01]-P[3,​3.5,​4]-N[50,​70,​100,​125]
EJSL6-[100-250/0.01]-P4-N[50,​70,​100,​125]
ENSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-185/1]
ENSF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1]
ENSF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1]
ENSF3-[40-400/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-380/1]
ENSF3.5-[40-400/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-380/1]
ENSF4-[40-400/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-380/1]
ENSF4.5-[40-400/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-380/1]
ENSF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
ENSF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
ENSF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.8,​1]-N[40,​50,​70]
ENSL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ENSL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ENSL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[50,​60,​70,​80,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Tipo L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)41.5 ~ 3.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)53 ~ 4.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 590
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)53 ~ 4.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 60017 ~ 590
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 490
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)64 ~ 5.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)64 ~ 5.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 100017 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 70017 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)74.9 ~ 6.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)74.9 ~ 6.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 100017 ~ 690
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)85.9 ~ 7.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 790
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)85.9 ~ 7.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 100017 ~ 790
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)107.9 ~ 9.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 790
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)107.9 ~ 9.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 100017 ~ 790
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)128.9 ~ 11.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 990
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)128.9 ~ 11.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 100017 ~ 990
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)1510.9 ~ 14.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 990
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)1510.9 ~ 14.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 90017 ~ 990
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)1611.9 ~ 15.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 990
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)1611.9 ~ 15.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 100017 ~ 990
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)2015.9 ~ 19.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 50017 ~ 990
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)2015.9 ~ 19.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L500.1 ~ 100017 ~ 990
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)41.5 ~ 3Tipo de designación de dimensión L100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)53 ~ 4Tipo de designación de dimensión L100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)64Tipo de designación de dimensión L100 ~ 25050 ~ 125
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.50.8 ~ 1.5Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)20.8 ~ 1.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 285
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 30015 ~ 285
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)31 ~ 2.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 40015 ~ 380
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 40015 ~ 380
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)41.5 ~ 3.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 40015 ~ 380
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 40015 ~ 380
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)53 ~ 4.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)64 ~ 5.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)74.9 ~ 6.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)85.9 ~ 7.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)107.9 ~ 9.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)128.9 ~ 11.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L40 ~ 50015 ~ 480
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.50.8 ~ 1Tipo de designación de dimensión L50 ~ 15040 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)20.8 ~ 1.5Tipo de designación de dimensión L50 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.51 ~ 2Tipo de designación de dimensión L60 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.5Tipo de designación de dimensión L60 ~ 20050 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD61 Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) -0.01/-0.02 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02
Tratamiento de superficies Nitrurado Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno