(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Forma de liberación de gas: Con salida de gas
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: 0/ - 0.005
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GVB-EHSF1.6-[70-250/0.01]-P1.5-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.49/0.01]
GVB-EHSF1.6-[70-250/0.01]-P1.5-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF1.7-[70-250/0.01]-P[1.5-1.6/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.59/0.01]
GVB-EHSF1.7-[70-250/0.01]-P[1.5-1.6/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF1.8-[70-250/0.01]-P[1.5-1.7/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.69/0.01]
GVB-EHSF1.8-[70-250/0.01]-P[1.5-1.7/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF1.9-[70-250/0.01]-P[1.5-1.8/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.79/0.01]
GVB-EHSF1.9-[70-250/0.01]-P[1.5-1.8/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.89/0.01]
GVB-EHSF2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.39/0.01]
GVB-EHSF2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF3-[70-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.89/0.01]
GVB-EHSF3-[70-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF3.5-[70-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-3.49/0.01]
GVB-EHSF3.5-[70-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF4-[70-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-3.89/0.01]
GVB-EHSF4-[70-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF4.5-[70-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-4.39/0.01]
GVB-EHSF4.5-[70-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF5-[70-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-4.89/0.01]
GVB-EHSF5-[70-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF5.5-[70-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-5.39/0.01]
GVB-EHSF5.5-[70-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF6-[70-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-5.89/0.01]
GVB-EHSF6-[70-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF6.5-[70-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-6.39/0.01]
GVB-EHSF6.5-[70-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF7-[70-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-6.89/0.01]
GVB-EHSF7-[70-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF8-[70-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-7.89/0.01]
GVB-EHSF8-[70-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF9-[70-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-8.89/0.01]
GVB-EHSF9-[70-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF10-[70-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-9.89/0.01]
GVB-EHSF10-[70-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSF12-[70-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-11.89/0.01]
GVB-EHSF12-[70-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE1.6-[70-250/0.01]-P1.5-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.47/0.01]
GVB-EHSFE1.6-[70-250/0.01]-P1.5-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE1.7-[70-250/0.01]-P[1.5-1.6/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.57/0.01]
GVB-EHSFE1.7-[70-250/0.01]-P[1.5-1.6/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE1.8-[70-250/0.01]-P[1.5-1.7/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.67/0.01]
GVB-EHSFE1.8-[70-250/0.01]-P[1.5-1.7/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE1.9-[70-250/0.01]-P[1.5-1.8/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.77/0.01]
GVB-EHSFE1.9-[70-250/0.01]-P[1.5-1.8/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.87/0.01]
GVB-EHSFE2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.37/0.01]
GVB-EHSFE2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-235/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE3-[70-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.87/0.01]
GVB-EHSFE3-[70-300/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE3.5-[70-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-3.47/0.01]
GVB-EHSFE3.5-[70-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE4-[70-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-3.87/0.01]
GVB-EHSFE4-[70-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE4.5-[70-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-4.37/0.01]
GVB-EHSFE4.5-[70-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSFE5-[70-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PC[0.5-4.87/0.01]
GVB-EHSFE5-[70-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Tolerancia P (PCX) L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
NV (posición de ranura de liberación de gas)
(mm)
PC (diámetro de la punta)
(mm)
Cuando PC = P, se aplica PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.61.50/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.61.50/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.71.5 ~ 1.60/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.71.5 ~ 1.60/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.81.5 ~ 1.70/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.69-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.81.5 ~ 1.70/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.91.5 ~ 1.80/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.79-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.91.5 ~ 1.80/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)21.5 ~ 1.90/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)21.5 ~ 1.90/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.51.5 ~ 2.40/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 2.39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.51.5 ~ 2.40/-0.00570 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.90/-0.00570 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 81.42 ~ 2.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.90/-0.00570 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.51.5 ~ 3.40/-0.00570 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 81.42 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.51.5 ~ 3.40/-0.00570 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)41.5 ~ 3.90/-0.00570 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 81.42 ~ 3.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)41.5 ~ 3.90/-0.00570 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.52.5 ~ 4.40/-0.00570 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 80.5 ~ 4.39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.52.5 ~ 4.40/-0.00570 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53 ~ 4.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 4.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53 ~ 4.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5.53.5 ~ 5.40/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 5.39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5.53.5 ~ 5.40/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)64 ~ 5.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 5.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)64 ~ 5.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6.54.5 ~ 6.40/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 6.39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6.54.5 ~ 6.40/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)74.9 ~ 6.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 6.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)74.9 ~ 6.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)85.9 ~ 7.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 7.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)85.9 ~ 7.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)96.9 ~ 8.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 8.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)96.9 ~ 8.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)107.9 ~ 9.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 9.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)107.9 ~ 9.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)128.9 ~ 11.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3000.5 ~ 80.5 ~ 11.89-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)128.9 ~ 11.90/-0.00570 ~ 35015 ~ 3000.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.61.5-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.47-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.61.5-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.71.5 ~ 1.6-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.57-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.71.5 ~ 1.6-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.81.5 ~ 1.7-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.67-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.81.5 ~ 1.7-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.91.5 ~ 1.8-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.77-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.91.5 ~ 1.8-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)21.5 ~ 1.9-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 1.87-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)21.5 ~ 1.9-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.51.5 ~ 2.4-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 81.42 ~ 2.37-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.51.5 ~ 2.4-0.01/-0.0270 ~ 25015 ~ 2350.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.9-0.01/-0.0270 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 81.42 ~ 2.87-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.9-0.01/-0.0270 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4-0.01/-0.0270 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 81.42 ~ 3.47-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4-0.01/-0.0270 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)41.5 ~ 3.9-0.01/-0.0270 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 81.42 ~ 3.87-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)41.5 ~ 3.9-0.01/-0.0270 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4-0.01/-0.0270 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 80.5 ~ 4.37-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4-0.01/-0.0270 ~ 30015 ~ 2800.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53 ~ 4.9-0.01/-0.0270 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 80.5 ~ 4.87-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53 ~ 4.9-0.01/-0.0270 ~ 35015 ~ 3300.5 ~ 8-PCX

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Forma de liberación de gas Con salida de gas