(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51/L Dimensión Tipo de designación-

Pasadores de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51/L Dimensión Tipo de designación-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Forma de liberación de gas: Con salida de gas
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: 0/ - 0.005
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GVB-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.77/0.01]
GVB-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.07/0.01]
GVB-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.99/0.01]
GVB-EHSEL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-2.97/0.01]
GVB-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-2.47/0.01]
GVB-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-2.97/0.01]
GVB-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-2.97/0.01]
GVB-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-2.47/0.01]
GVB-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-2.97/0.01]
GVB-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-2.99/0.01]
GVB-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-2.49/0.01]
GVB-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-2.99/0.01]
GVB-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.79/0.01]
GVB-EHSL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.09/0.01]
GVB-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL3-[100-200/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.59/0.01]
GVB-EHSL3-[100-200/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-2.99/0.01]
GVB-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-2.49/0.01]
GVB-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-2.99/0.01]
GVB-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Tolerancia P (PCX) L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
NV (posición de ranura de liberación de gas)
(mm)
PC (diámetro de la punta)
(mm)
Cuando PC = P, se aplica PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)21.5 ~ 1.8-0.01/-0.0270 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 81.42 ~ 1.77-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)21.5 ~ 1.8-0.01/-0.0270 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.51.5 ~ 2.1-0.01/-0.02100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.07-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.51.5 ~ 2.1-0.01/-0.02100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.6-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.6-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 2.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 2.47-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 2.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 2.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 2.47-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 2.97-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)21.5 ~ 1.80/-0.00570 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 81.42 ~ 1.79-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)21.5 ~ 1.80/-0.00570 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.51.5 ~ 2.10/-0.005100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.09-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.51.5 ~ 2.10/-0.005100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.60/-0.005100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.59-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)31.5 ~ 2.60/-0.005100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Forma de liberación de gas Con salida de gas