(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / facetas de corte / diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / facetas de corte / diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GW-EHSF1-[50-150/0.01]-P[0.6-0.9/0.01]-N[15-135/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.1-[50-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.3-[50-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.4-[50-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.6-[50-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.7-[50-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.8-[50-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.9-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1-[50-150/0.01]-P[0.6-0.9/0.01]-N[15-135/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.1-[50-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.3-[50-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.4-[50-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.6-[50-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.7-[50-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.8-[50-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.9-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE3-[50-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF4-[60-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF4.5-[60-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF5.5-[60-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF6-[60-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF6.5-[60-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF7-[60-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF8-[60-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF9-[60-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Forma de liberación de gas L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
E (ancho de corte de faceta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.6 ~ 0.9Corte plano único50 ~ 15015 ~ 1350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.10.6 ~ 1Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.20.6 ~ 1.1Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.30.6 ~ 1.2Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.40.6 ~ 1.3Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.6 ~ 1.4Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.60.8 ~ 1.5Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.70.8 ~ 1.6Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.80.8 ~ 1.7Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.90.8 ~ 1.8Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.8 ~ 1.9Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.9Corte plano único40 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Corte plano único50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)41.5 ~ 3.9Corte plano único50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Corte plano único50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53 ~ 4.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)64 ~ 5.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)74.9 ~ 6.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)85.9 ~ 7.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)96.9 ~ 8.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)107.9 ~ 9.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)128.9 ~ 11.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10.6 ~ 0.9Corte plano único50 ~ 15015 ~ 1350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.10.6 ~ 1Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.20.6 ~ 1.1Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.30.6 ~ 1.2Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.40.6 ~ 1.3Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.50.6 ~ 1.4Corte plano único50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.60.8 ~ 1.5Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.70.8 ~ 1.6Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.80.8 ~ 1.7Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.90.8 ~ 1.8Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)20.8 ~ 1.9Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Corte plano único50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)31 ~ 2.9Corte plano único50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Corte plano único50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)41.5 ~ 3.9Corte plano único50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Corte plano único50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)53 ~ 4.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)64 ~ 5.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)74.9 ~ 6.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)85.9 ~ 7.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)96.9 ~ 8.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)107.9 ~ 9.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)128.9 ~ 11.9Corte plano único50 ~ 35015 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)41.5 ~ 3.9Corte plano único60 ~ 30030 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.4Corte plano único60 ~ 30030 ~ 2800.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)53 ~ 4.9Corte plano único50 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.4Corte plano único60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)64 ~ 5.9Corte plano único60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.4Corte plano único60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)74.9 ~ 6.9Corte plano único60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)85.9 ~ 7.9Corte plano único60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)96.9 ~ 8.9Corte plano único60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)107.9 ~ 9.9Corte plano único50 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno