(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / facetas de corte / Tipo de designación de dimensión L-

Pernos de núcleo de un paso sin cono con ventilación de gas -Alta velocidad SKH51 / facetas de corte / Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GW-EHSEL1-[50-100/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8]-N[20,​35,​40,​50,​60]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSEL1.5-[70-200/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSEL2-[70-200/0.01]-P1.8-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[0.7-1.6/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[0.8-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSEL3-[100-200/0.01]-P[1-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL1-[50-100/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8]-N[20,​35,​40,​50,​60]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL1.5-[70-200/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL2-[50-200/0.01]-P1.8-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL2-[50-200/0.01]-P[0.7-1.6/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[0.8-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL3-[100-200/0.01]-P[1-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-E[0.02-0.05/0.01]
GWS-EHSEL2-[50-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSEL3-[100-200/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSL2-[50-200/0.01]-P1.8-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSL2-[50-200/0.01]-P[0.7-1.6/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSL3-[100-200/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
GWS-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-E[0.03-0.05/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Forma de liberación de gas L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
E (ancho de corte de faceta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10.6 ~ 0.8Corte plano único50 ~ 10020 ~ 600.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.50.6 ~ 1.2Corte plano único70 ~ 20040 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)21.8Corte plano único70 ~ 20040 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)20.7 ~ 1.6Corte plano único70 ~ 20040 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.50.8 ~ 2.1Corte plano único100 ~ 20050 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)31 ~ 2.6Corte plano único100 ~ 20050 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)42 ~ 3Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.52 ~ 2.5Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)53Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)42 ~ 3Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52 ~ 2.5Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)42 ~ 3Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.52 ~ 2.5Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)53Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.6 ~ 0.8Corte plano único50 ~ 10020 ~ 600.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.6 ~ 1.2Corte plano único70 ~ 20040 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)21.8Corte plano único50 ~ 20040 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.7 ~ 1.6Corte plano único50 ~ 20040 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.1Corte plano único100 ~ 20050 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.6Corte plano único100 ~ 20050 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)42 ~ 3Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52 ~ 2.5Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53Corte plano único100 ~ 25050 ~ 1250.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)21.5 ~ 1.8Corte de cuatro pisos50 ~ 20040 ~ 1000.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.51.5 ~ 2.1Corte de cuatro pisos100 ~ 20050 ~ 1000.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)31.5 ~ 2.6Corte de cuatro pisos100 ~ 20050 ~ 1000.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)42 ~ 3Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.52 ~ 2.5Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)53Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)42 ~ 3Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52 ~ 2.5Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)42 ~ 3Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.52 ~ 2.5Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)53Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)21.8Corte de cuatro pisos50 ~ 20040 ~ 1000.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.7 ~ 1.6Corte de cuatro pisos50 ~ 20040 ~ 1000.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.51.5 ~ 2.1Corte de cuatro pisos100 ~ 20050 ~ 1000.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31.5 ~ 2.6Corte de cuatro pisos100 ~ 20050 ~ 1000.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)42 ~ 3Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52 ~ 2.5Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53Corte de cuatro pisos100 ~ 25050 ~ 1250.03 ~ 0.05

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno