(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores eyectores escalonados - Acero de alta velocidad SKH51 + Cromado duro / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

Pasadores eyectores escalonados - Acero de alta velocidad SKH51 + Cromado duro / Diámetro de punta · Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: Cromado duro

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
C-EHSF1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1]
C-EHSF1.1-[40-200/0.01]-P[0.55-1/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.2-[40-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.3-[40-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.4-[40-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.6-[40-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF1.7-[40-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF1.8-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF1.9-[40-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSF3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSF4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSF4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSF5-[40-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF5.5-[40-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF6-[40-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF6.5-[40-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF7-[40-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF8-[40-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF9-[40-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF10-[40-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF12-[40-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]
C-EHSFE1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-130/1]
C-EHSFE1.1-[40-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.2-[40-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.3-[40-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.4-[40-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.6-[40-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE1.7-[40-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE1.8-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE1.9-[40-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSFE3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSFE4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSFE4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSFE5-[40-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE5.5-[40-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE6-[40-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE6.5-[40-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE7-[40-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE8-[40-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE9-[40-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE10-[40-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE12-[40-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]
C-EHSJF4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-280/1]
C-EHSJF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-300/1]
C-EHSJF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-200/1]
C-EHSJF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Tipo L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.3 ~ 0.9Tipo estándar40 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.10.55 ~ 1Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.20.6 ~ 1.1Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.30.6 ~ 1.2Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.40.6 ~ 1.3Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.6 ~ 1.4Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.60.8 ~ 1.5Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.70.8 ~ 1.6Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.80.8 ~ 1.7Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.90.8 ~ 1.8Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.8 ~ 1.9Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.9Tipo estándar40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Tipo estándar40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)41.5 ~ 3.9Tipo estándar40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Tipo estándar40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53 ~ 4.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)64 ~ 5.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)74.9 ~ 6.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)85.9 ~ 7.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)96.9 ~ 8.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)107.9 ~ 9.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)128.9 ~ 11.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10.3 ~ 0.9Tipo estándar40 ~ 15015 ~ 130
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.10.6 ~ 1Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.20.6 ~ 1.1Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.30.6 ~ 1.2Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.40.6 ~ 1.3Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.50.6 ~ 1.4Tipo estándar40 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.60.8 ~ 1.5Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.70.8 ~ 1.6Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.80.8 ~ 1.7Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.90.8 ~ 1.8Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)20.8 ~ 1.9Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4Tipo estándar40 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)31 ~ 2.9Tipo estándar40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3.51.5 ~ 3.4Tipo estándar40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)41.5 ~ 3.9Tipo estándar40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4Tipo estándar40 ~ 30015 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)53 ~ 4.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5.53.5 ~ 5.4Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)64 ~ 5.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6.54.5 ~ 6.4Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)74.9 ~ 6.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)85.9 ~ 7.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)96.9 ~ 8.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)107.9 ~ 9.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 330
1 Pieza(s)

15 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)128.9 ~ 11.9Tipo estándar40 ~ 35015 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)41.5 ~ 3.9Tipo estándar50 ~ 30030 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.4Tipo estándar50 ~ 30030 ~ 280
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)53 ~ 4.9Tipo estándar50 ~ 35030 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.4Tipo estándar50 ~ 35030 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)64 ~ 5.9Tipo estándar50 ~ 35030 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.4Tipo estándar50 ~ 35030 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)74.9 ~ 6.9Tipo estándar50 ~ 35030 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)85.9 ~ 7.9Tipo estándar50 ~ 35030 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)96.9 ~ 8.9Tipo estándar50 ~ 35030 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)107.9 ~ 9.9Tipo estándar50 ~ 35030 ~ 150

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Cromado duro
Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno