(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores expulsores escalonados: acero M2, cabeza T=4 mm, longitud seleccionable, diámetro de punta/longitud del hombro configurable

Pasadores expulsores escalonados: acero M2, cabeza T=4 mm, longitud seleccionable, diámetro de punta/longitud del hombro configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambio de Precio

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EHSEG1-[60,​100]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-85/1]
EHSEG1.5-[60,​100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-135/1]
EHSEG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EHSEG2.5-[150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EHSEG3-[150,​200,​250]-P[1-2.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSEG4-[150,​200,​250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSEG4.5-[150,​200,​250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1]
EHSEG5-[150,​200,​250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSG1-[60,​100]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-85/1]
EHSG1.5-[60,​100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EHSG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EHSG2.5-[150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EHSG3-[150,​200,​250]-P[1-2.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSG4-[150,​200,​250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSG4.5-[150,​200,​250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1]
EHSG5-[150,​200,​250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSJEG4-[150,​200,​250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSJEG4.5-[150,​200,​250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1]
EHSJEG5-[150,​200,​250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSJG4-[150,​200,​250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1]
EHSJG4.5-[150,​200,​250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1]
EHSJG5-[150,​200,​250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10.3 ~ 0.960 ~ 10015 ~ 85
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.50.6 ~ 1.460 ~ 20015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)20.8 ~ 1.9100 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4150 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)31 ~ 2.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)41.5 ~ 3.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)53 ~ 4.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10.3 ~ 0.960 ~ 10015 ~ 85
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.50.6 ~ 1.460 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)20.8 ~ 1.9100 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.50.8 ~ 2.4150 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)31 ~ 2.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)41.5 ~ 3.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.52.5 ~ 4.4150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)53 ~ 4.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)41.5 ~ 3.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.4150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53 ~ 4.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)41.5 ~ 3.9150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.4150 ~ 25015 ~ 235
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)53 ~ 4.9150 ~ 25015 ~ 235

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno