(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines eyectores escalonados de extra precisión - acero de alta velocidad SKH51/tipo cabeza de 4 mm -

Pines eyectores escalonados de extra precisión - acero de alta velocidad SKH51/tipo cabeza de 4 mm -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: 0/ - 0.002
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EVSF1-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSF1.5-[60-150/0.01]-P[0.3-1.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSF2-[60-150/0.01]-P[0.8-1.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSF2.5-[60-150/0.01]-P[0.8-2.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSF3-[60-150/0.01]-P[1-2.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG1-[60,​100,​150]-P[0.3-0.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG1.5-[60,​100,​150]-P[0.3-1.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSG2-[100,​150]-P[0.8-1.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG2.5-[100,​150]-P[0.8-2.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSG3-[100,​150]-P[1-2.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSL1-[50-150/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8]-N[30,​40,​50,​60,​70]
EVSL1.5-[50-150/0.01]-0.8-N[30,​40,​50,​60,​70]
EVSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8,​1]-N[30,​40,​50,​60,​70]
EVSL2-[60-150/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70]
EVSL2.5-[60-150/0.01]-P[1,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70]
EVSL3-[60-150/0.01]-P[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Tipo L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.3 ~ 0.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L50 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50.3 ~ 1.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L60 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.8 ~ 1.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L60 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.50.8 ~ 2.4Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L60 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

1031 ~ 2.9Diámetro de la punta · Tipo de designación de dimensión L60 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010.3 ~ 0.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L60 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.50.3 ~ 1.4Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L60 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.8 ~ 1.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.50.8 ~ 2.4Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

10 Días o más

1031 ~ 2.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 15015 ~ 135
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.3 ~ 0.8Tipo de designación de dimensión L50 ~ 15030 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5-Tipo de designación de dimensión L50 ~ 15030 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.50.3 ~ 1Tipo de designación de dimensión L50 ~ 15030 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.8 ~ 1.5Tipo de designación de dimensión L60 ~ 15040 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.51 ~ 2Tipo de designación de dimensión L60 ~ 15040 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

1031.2 ~ 2Tipo de designación de dimensión L60 ~ 15040 ~ 70

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) 0/-0.002 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno