(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno eyector recto: acero M2/acero H13, recubierto de nitruro, cabeza de 4 mm de altura/cabeza JIS, longitud y diámetro del eje seleccionables, en blanco【1-100 piezas por paquete】

Perno eyector recto: acero M2/acero H13, recubierto de nitruro, cabeza de 4 mm de altura/cabeza JIS, longitud y diámetro del eje seleccionables, en blanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +5/+0.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
50PACK-EPD2-100
50PACK-EPD2-150
50PACK-EPD2-200
50PACK-EPD3-100
50PACK-EPD3-150
50PACK-EPD3-200
50PACK-EPD4-100
50PACK-EPD4-150
50PACK-EPD4-200
50PACK-EPH1-100
50PACK-EPH1-150
50PACK-EPH1-200
50PACK-EPH1.5-100
50PACK-EPH1.5-150
50PACK-EPH1.5-200
50PACK-EPH2-100
50PACK-EPH2-150
50PACK-EPH2-200
50PACK-EPH2.5-100
50PACK-EPH2.5-150
50PACK-EPH2.5-200
50PACK-EPH3-100
50PACK-EPH3-150
50PACK-EPH3-200
50PACK-EPH4-100
50PACK-EPH4-150
50PACK-EPH4-200
50PACK-EPHE1-100
50PACK-EPHE1-150
50PACK-EPHE1-200
50PACK-EPHE1.5-100
50PACK-EPHE1.5-150
50PACK-EPHE1.5-200
50PACK-EPHE2-100
50PACK-EPHE2-150
50PACK-EPHE2-200
50PACK-EPHE2.5-100
50PACK-EPHE2.5-150
50PACK-EPHE2.5-200
50PACK-EPHE3-100
50PACK-EPHE3-150
50PACK-EPHE3-200
50PACK-EPHE4-100
50PACK-EPHE4-150
50PACK-EPHE4-200
50PACK-EPJ4-150
50PACK-EPJ4-200
50PACK-EPJ4-250
50PACK-EPJ4-300
50PACK-EPJ5-150
50PACK-EPJ5-200
50PACK-EPJ5-250
50PACK-EPJ5-300
50PACK-EPJ6-150
50PACK-EPJ6-200
50PACK-EPJ6-250
50PACK-EPJ6-300
50PACK-EPJ8-150
50PACK-EPJ8-200
50PACK-EPJ8-250
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Tratamiento de superficies Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
PACK
(piezas)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)210050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)215050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)220050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)310050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)315050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)320050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)410050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)415050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)420050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)110050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)115050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)120050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)1.510050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)1.515050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)1.520050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)215050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)220050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)2.510050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)2.515050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)2.520050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)310050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)315050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)320050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)410050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)415050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH510/-0.005Ninguno4 mm (T4)420050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)110050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)115050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)120050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)1.510050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)1.515050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)1.520050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)215050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)220050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)2.510050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)2.515050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)2.520050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)310050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)315050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)320050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)410050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)415050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51-0.01/-0.02Ninguno4 mm (T4)420050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)415050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)420050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)425050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)430050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)515050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)520050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)525050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)530050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)615050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)620050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)625050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado6 mm (JIS)630050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado8 mm (JIS)815050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado8 mm (JIS)820050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02Nitrurado8 mm (JIS)825050

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) +5/+0.1 Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno