(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos eyectores rectos con grabado. Acero rápido SKH51/Cabeza de 4 mm/Tipo de carácter convexo-★

Pernos eyectores rectos con grabado. Acero rápido SKH51/Cabeza de 4 mm/Tipo de carácter convexo-★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos eyectores rectos con grabado. Acero rápido SKH51/Cabeza de 4 mm/Tipo de carácter convexo-★
  • Pernos eyectores rectos con grabado. Acero rápido SKH51/Cabeza de 4 mm/Tipo de carácter convexo-★
  • Pernos eyectores rectos con grabado. Acero rápido SKH51/Cabeza de 4 mm/Tipo de carácter convexo-★

· Tipo de forma: Con grabado
· Tipo de grabado de caracteres: Carácter convexo
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +0.05/0
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPH1T1-[40-200/0.01]-*
EPH1T1.1-[40-200/0.01]-*
EPH1T1.2-[40-200/0.01]-*
EPH1T1.3-[40-200/0.01]-*
EPH1T1.4-[40-200/0.01]-*
EPH1T1.5-[40-250/0.01]-*
EPH1T1.6-[40-250/0.01]-*
EPH1T1.7-[40-200/0.01]-*
EPH1T1.8-[40-200/0.01]-*
EPH1T1.9-[40-200/0.01]-*
EPH1T2-[40-250/0.01]-*
EPH1T2.1-[40-250/0.01]-*
EPH1T2.2-[40-200/0.01]-*
EPH1T2.3-[40-200/0.01]-*
EPH1T2.4-[40-200/0.01]-*
EPH1T2.5-[40-250/0.01]-*
EPH1T2.6-[40-250/0.01]-*
EPH1T2.7-[40-200/0.01]-*
EPH1T2.8-[40-200/0.01]-*
EPH1T2.9-[40-200/0.01]-*
EPH1T3-[40-250/0.01]-*
EPH1T3.1-[40-250/0.01]-*
EPH1T3.2-[40-200/0.01]-*
EPH1T3.3-[40-200/0.01]-*
EPH1T3.4-[40-200/0.01]-*
EPH1T3.5-[40-250/0.01]-*
EPH1T3.6-[40-250/0.01]-*
EPH1T3.7-[40-200/0.01]-*
EPH1T3.8-[40-200/0.01]-*
EPH1T3.9-[40-200/0.01]-*
EPH1T4-[40-250/0.01]-*
EPH2T2-[40-250/0.01]-**
EPH2T2.1-[40-250/0.01]-**
EPH2T2.2-[40-200/0.01]-**
EPH2T2.3-[40-200/0.01]-**
EPH2T2.4-[40-200/0.01]-**
EPH2T2.5-[40-250/0.01]-**
EPH2T2.6-[40-250/0.01]-**
EPH2T2.7-[40-200/0.01]-**
EPH2T2.8-[40-200/0.01]-**
EPH2T2.9-[40-200/0.01]-**
EPH2T3-[40-250/0.01]-**
EPH2T3.1-[40-250/0.01]-**
EPH2T3.2-[40-200/0.01]-**
EPH2T3.3-[40-200/0.01]-**
EPH2T3.4-[40-200/0.01]-**
EPH2T3.5-[40-250/0.01]-**
EPH2T3.6-[40-250/0.01]-**
EPH2T3.7-[40-200/0.01]-**
EPH2T3.8-[40-200/0.01]-**
EPH2T3.9-[40-200/0.01]-**
EPH2T4-[40-250/0.01]-**
EPHB1T1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-*
EPHB1T2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-*
EPHB1T2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-*
EPHB1T3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-*
EPHB1T3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-*
EPHB1T4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-*
EPHB2T2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-**
EPHB2T3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-**
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) D/P (diámetro del eje)
(mm)
Numero de caracteres grabados No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Grabado de designación de personaje
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00511 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.11 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.21 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.31 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.41 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.51 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.61 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.71 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.81 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.91 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00521 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.11 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.21 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.31 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.41 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.51 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.61 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.71 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.81 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.91 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00531 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.11 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.21 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.31 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.41 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.51 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.61 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.71 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.81 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.91 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00541 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00522 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.12 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.22 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.32 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.42 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.52 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.62 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.72 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.82 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.92 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00532 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.12 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.22 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.32 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.42 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.52 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.62 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.72 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.82 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.92 caracteres-40 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00542 caracteres-40 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051 ~ 1.491 caracteres1.540 ~ 200※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.991 caracteres240 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.491 caracteres2.540 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.991 caracteres340 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.491 caracteres3.540 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.991 caracteres440 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.492 caracteres2.540 ~ 250※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.992 caracteres340 ~ 250※ Designación por WOS

Cargando…

Información básica

Tipo de forma Con grabado Material SKH51 Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) +0.05/0
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Personaje convexo