(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61/4 mm Cabeza / L Dimensión Tipo de designación-

Pernos eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61/4 mm Cabeza / L Dimensión Tipo de designación-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con procesamiento de puntas
· Material: SKD61
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPD1A1.5-[50-200/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A2-[50-250/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A2.5-[50-250/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A3-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A3.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A4-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A4.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD2A1.5-[50-200/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPD2A2-[50-250/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A2.5-[50-250/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A3-[50-300/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A3.5-[50-300/0.01]-V[1.5-3.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A4-[50-300/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A4.5-[50-300/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A12-[50-350/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD3A1.5-[50-200/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPD3A2-[50-250/0.01]-R[2-15/0.1]
EPD3A2.5-[50-250/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPD3A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1]
EPD3A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPD3A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1]
EPD3A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPD3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1]
EPD3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPD3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1]
EPD3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPD3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1]
EPD3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1]
EPD3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1]
EPD3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1]
EPD4A1.5-[50-200/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPD4A2-[50-250/0.01]-R[2-15/0.1]
EPD4A2.5-[50-250/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPD4A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1]
EPD4A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPD4A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1]
EPD4A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPD4A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1]
EPD4A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPD4A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1]
EPD4A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPD4A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1]
EPD4A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1]
EPD4A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1]
EPD4A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta L (dimensión L)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/01.51A50 ~ 200---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/021A50 ~ 250---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/02.51A50 ~ 250---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/031A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/03.51A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/041A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/04.51A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/051A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/05.51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/061A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/06.51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/071A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/081A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/0101A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/0121A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/01.52A50 ~ 200---45 ~ 89----1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/022A50 ~ 250---45 ~ 89----1.5 ~ 1.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/02.52A50 ~ 250---45 ~ 89----1.5 ~ 2.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/032A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 2.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/03.52A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/042A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04.52A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 4.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/052A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/05.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/062A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/072A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/082A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/0102A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/0122A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/01.53A50 ~ 200-------1.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/023A50 ~ 250-------2 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/02.53A50 ~ 250-------2.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/033A50 ~ 300-------3 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/03.53A50 ~ 300-------3.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/043A50 ~ 300-------4 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/04.53A50 ~ 300-------4.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/053A50 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/05.53A50 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/063A50 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/06.53A50 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/073A50 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/083A50 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/0103A50 ~ 350-------10 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/0123A50 ~ 350-------12 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/01.54A50 ~ 200-------1.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/024A50 ~ 250-------2 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/02.54A50 ~ 250-------2.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/034A50 ~ 300-------3 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/03.54A50 ~ 300-------3.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/044A50 ~ 300-------4 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/04.54A50 ~ 300-------4.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/054A50 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/05.54A50 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/064A50 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/06.54A50 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/074A50 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/084A50 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/0104A50 ~ 350-------10 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.05/0124A50 ~ 350-------12 ~ 15--

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con procesamiento de propinas Material SKD61 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno