(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos eyectores rectos con punta procesada. Acero moldeado SKD61+Nitruro/Designación de dimensión tipo L-★

Pernos eyectores rectos con punta procesada. Acero moldeado SKD61+Nitruro/Designación de dimensión tipo L-★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con procesamiento de puntas
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: -0.01/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPJ1A4-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A4.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ1A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ2A4-[50-300/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A4.5-[50-300/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-G[45-89/1]
EPJ2A12-[50-350/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EPJ3A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1]
EPJ3A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPJ3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1]
EPJ3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPJ3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1]
EPJ3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPJ3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1]
EPJ3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1]
EPJ3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1]
EPJ3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1]
EPJ4A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1]
EPJ4A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPJ4A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1]
EPJ4A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPJ4A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1]
EPJ4A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPJ4A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1]
EPJ4A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1]
EPJ4A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1]
EPJ4A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1]
EPJ5A4-[50-300/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A4.5-[50-300/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJ5A12-[50-350/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPJ6A4-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A4.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPJ6A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta L (dimensión L)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)41A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.51A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5.51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)61A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6.51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)71A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)81A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)101A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)121A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)42A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)4.52A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 4.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)5.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)62A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)6.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)72A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)82A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)102A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)122A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)43A50 ~ 300-------4 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.53A50 ~ 300-------4.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)53A50 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5.53A50 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)63A50 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6.53A50 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)73A50 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)83A50 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)103A50 ~ 350-------10 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)123A50 ~ 350-------12 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)44A50 ~ 300-------4 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.54A50 ~ 300-------4.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)54A50 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5.54A50 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)64A50 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6.54A50 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)74A50 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)84A50 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)104A50 ~ 350-------10 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)124A50 ~ 350-------12 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)45A50 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 3.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)4.55A50 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 4.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)55A50 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 4.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)5.55A50 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 5.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)65A50 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)6.55A50 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 6.4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)75A50 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 6.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)85A50 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)105A50 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+ 0.02/0 o + 0.05/08 mm (JIS)125A50 ~ 350--35 ~ 3500 ~ 45----1.5 ~ 8.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)46A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)4.56A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)56A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)5.56A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)66A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)6.56A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/06 mm (JIS)76A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)86A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)106A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.05/08 mm (JIS)126A50 ~ 350---45 ~ 89------

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con procesamiento de propinas Material SKD61 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) -0.01/-0.02
Tratamiento de superficies Nitrurado Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno