(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno eyector recto: acero inoxidable 440C, altura de la cabeza de 4 mm, longitud y diámetro del eje configurable/seleccionable

Perno eyector recto: acero inoxidable 440C, altura de la cabeza de 4 mm, longitud y diámetro del eje configurable/seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SUS440C
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.005

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPW1-[100-150/50]
EPW1.5-[100-200/50]
EPW2-[100-200/50]
EPW2.5-[100-200/50]
EPW3-[100-200/50]
EPW3.5-[100-200/50]
EPW4-[100-200/50]
EPW4.5-[100-200/50]
EPW5-[100-200/50]
EPW5.5-[100-200/50]
EPW6-[100-200/50]
EPW-L1-[40-150/0.01]
EPW-L1.5-[40-200/0.01]
EPW-L2-[40-200/0.01]
EPW-L2.5-[40-200/0.01]
EPW-L3-[40-200/0.01]
EPW-L3.5-[40-200/0.01]
EPW-L4-[40-200/0.01]
EPW-L4.5-[40-200/0.01]
EPW-L5-[40-200/0.01]
EPW-L5.5-[40-200/0.01]
EPW-L6-[40-200/0.01]
EPWB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPWB2-[40-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPWB2.5-[40-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPWB3-[40-200/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPWB3.5-[40-200/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPWB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWB4.5-[40-200/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPWB5-[40-200/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWB5.5-[40-200/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPWB6-[40-200/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWG1.5-[100,​150,​200]-P[1-1.49/0.01]
EPWG2-[100,​150,​200]-P[1.5-1.99/0.01]
EPWG2.5-[100,​150,​200]-P[2-2.49/0.01]
EPWG3-[100,​150,​200]-P[2.5-2.99/0.01]
EPWG3.5-[100,​150,​200]-P[3-3.49/0.01]
EPWG4-[100,​150,​200]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWG4.5-[100,​150,​200]-P[4-4.49/0.01]
EPWG5-[100,​150,​200]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWG5.5-[100,​150,​200]-P[5-5.49/0.01]
EPWG6-[100,​150,​200]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWJ4-[100-200/50]
EPWJ4.5-[100-200/50]
EPWJ5-[100-200/50]
EPWJ5.5-[100-200/50]
EPWJ6-[100-200/50]
EPWJ-L4-[40-200/0.01]
EPWJ-L4.5-[40-200/0.01]
EPWJ-L5-[40-200/0.01]
EPWJ-L5.5-[40-200/0.01]
EPWJ-L6-[40-200/0.01]
EPWJB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWJB4.5-[40-200/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPWJB5-[40-200/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWJB5.5-[40-200/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPWJB6-[40-200/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWJG4-[100,​150,​200]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWJG4.5-[100,​150,​200]-P[4-4.49/0.01]
EPWJG5-[100,​150,​200]-P[4.5-4.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)1-100 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)1.5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)2-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)2.5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)3-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)3.5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)4-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)4.5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)5.5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)6-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)1-40 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)1.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)2-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)2.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)3-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)3.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)4-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)4.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)5.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)6-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)1 ~ 1.491.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)1.5 ~ 1.99240 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)2 ~ 2.492.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)3 ~ 3.493.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)4 ~ 4.494.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)5 ~ 5.495.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/04 mm (T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)1 ~ 1.491.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)1.5 ~ 1.992100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)2 ~ 2.492.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)2.5 ~ 2.993100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)3 ~ 3.493.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)3.5 ~ 3.994100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)4 ~ 4.494.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)4.5 ~ 4.995100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)5 ~ 5.495.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.14 mm (T4)5.5 ~ 5.996100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)4-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)4.5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)5.5-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)6-100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)4-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)4.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)5.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)6-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

-+0.02/06 mm (JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+5/+0.16 mm (JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 200

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SUS440C Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.005
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno