(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Expulsor recto - acero H13, altura de la cabeza de 4 mm, diámetro y longitud del eje configurables

Expulsor recto - acero H13, altura de la cabeza de 4 mm, diámetro y longitud del eje configurables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKD61
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPD-L1.5-[40-200/0.01]
EPD-L2-[40-250/0.01]
EPD-L2.5-[40-250/0.01]
EPD-L3-[40-300/0.01]
EPD-L3.5-[40-300/0.01]
EPD-L4-[40-300/0.01]
EPD-L4.5-[40-300/0.01]
EPD-L5-[40-500/0.01]
EPD-L5.5-[40-500/0.01]
EPD-L6-[40-500/0.01]
EPD-L6.5-[40-500/0.01]
EPD-L7-[40-500/0.01]
EPD-L8-[40-500/0.01]
EPD-L9-[40-500/0.01]
EPD-L10-[40-500/0.01]
EPD-L12-[40-500/0.01]
EPD-L13-[40-500/0.01]
EPDB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPDB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPDB2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPDB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPDB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPDB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPDB4.5-[40-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPDB5-[40-300/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPDB5.5-[40-300/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPDB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPDB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPDB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPDB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPDB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPDB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPDB13-[40-500/0.01]-P[12-12.99/0.01]
EPDBS1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPDBS2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPDBS2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPDBS3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPDBS3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPDBS4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPDBS4.5-[40-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPDBS5-[40-300/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPDBS5.5-[40-300/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPDBS6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPDBS6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPDBS7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPDBS8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPDBS10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPDBS12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPDBS13-[40-500/0.01]-P[12-12.99/0.01]
EPDS-L1.5-[40-200/0.01]
EPDS-L2-[40-250/0.01]
EPDS-L2.5-[40-250/0.01]
EPDS-L3-[40-300/0.01]
EPDS-L3.5-[40-300/0.01]
EPDS-L4-[40-300/0.01]
EPDS-L4.5-[40-300/0.01]
EPDS-L5-[40-500/0.01]
EPDS-L5.5-[40-500/0.01]
EPDS-L6-[40-500/0.01]
EPDS-L6.5-[40-500/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/01.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/02-40 ~ 250
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/02.5-40 ~ 250
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/03-40 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/03.5-40 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04-40 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04.5-40 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/05-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/05.5-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06.5-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/07-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/08-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/09-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/010-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/012-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/013-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/01 ~ 1.491.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/01.5 ~ 1.99240 ~ 250
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/02 ~ 2.492.540 ~ 250
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/02.5 ~ 2.99340 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/03 ~ 3.493.540 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/03.5 ~ 3.99440 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 ~ 4.494.540 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04.5 ~ 4.99540 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/05 ~ 5.495.540 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/05.5 ~ 5.99640 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06 ~ 6.496.540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06.5 ~ 6.99740 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/07 ~ 7.99840 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/08 ~ 9.991040 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/010 ~ 11.991240 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/012 ~ 12.991340 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/01.5 ~ 1.99240 ~ 250
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/02 ~ 2.492.540 ~ 250
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/02.5 ~ 2.99340 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/03 ~ 3.493.540 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/03.5 ~ 3.99440 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 ~ 4.494.540 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04.5 ~ 4.99540 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/05 ~ 5.495.540 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/05.5 ~ 5.99640 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/06 ~ 6.496.540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/06.5 ~ 6.99740 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/07 ~ 7.99840 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/08 ~ 9.991040 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/010 ~ 11.991240 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/012 ~ 12.991340 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+0.02/01.5-40 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/02-40 ~ 250
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/02.5-40 ~ 250
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/03-40 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/03.5-40 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04-40 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04.5-40 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/05-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/05.5-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/06-40 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/06.5-40 ~ 500

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKD61 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm