(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno eyector recto: acero H13, recubierto de nitruro, cabeza de 4 mm de altura/cabeza JIS, diámetro de eje configurable, longitud seleccionable

Perno eyector recto: acero H13, recubierto de nitruro, cabeza de 4 mm de altura/cabeza JIS, diámetro de eje configurable, longitud seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +5/+0.1
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPJG4-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[3.5-3.99/0.01]
EPJG4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPJG5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPJG5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPJG6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPJG6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPJG7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPJG8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
EPJG10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[8-9.99/0.01]
EPJG12-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[10-11.99/0.01]
EPJG15-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[12-14.99/0.01]
EPJG16-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[15-15.99/0.01]
EPJG20-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[16-19.99/0.01]
EPJG25-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[20-24.99/0.01]
EPNG1.5-[100,​150,​200]-P[1-1.49/0.01]
EPNG2-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[1.5-1.99/0.01]
EPNG2.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[2-2.49/0.01]
EPNG3-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[2.5-2.99/0.01]
EPNG3.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[3-3.49/0.01]
EPNG4-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[3.5-3.99/0.01]
EPNG4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPNG5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPNG5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPNG6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPNG6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPNG7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPNG8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
EPNG10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[8-9.99/0.01]
EPNG12-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[10-11.99/0.01]
EPNG15-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[12-14.99/0.01]
EPNG16-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[15-15.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5 ~ 5.495.5100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5 ~ 5.996100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6 ~ 6.496.5100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.5 ~ 6.997100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)7 ~ 7.998100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)8 ~ 9.9910100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)10 ~ 11.9912100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.038 mm (JIS)12 ~ 14.9915100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.038 mm (JIS)15 ~ 15.9916100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.038 mm (JIS)16 ~ 19.9920100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.038 mm (JIS)20 ~ 24.9925100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1 ~ 1.491.5100 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.5 ~ 1.992100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2 ~ 2.492.5100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.5 ~ 2.993100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3 ~ 3.493.5100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3.5 ~ 3.994100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4 ~ 4.494.5100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.5 ~ 4.995100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5 ~ 5.495.5100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5.5 ~ 5.996100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6 ~ 6.496.5100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6.5 ~ 6.997100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)7 ~ 7.998100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)8 ~ 9.9910100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10 ~ 11.9912100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.034 mm (T4)12 ~ 14.9915100 ~ 350
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.034 mm (T4)15 ~ 15.9916100 ~ 350

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKD61 Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) +5/+0.1
Tratamiento de superficies Nitrurado Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno