(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno eyector recto: acero H13, recubierto de nitruro, cabeza de 4 mm de altura/cabeza JIS, diámetro de eje seleccionable, longitud configurable

Perno eyector recto: acero H13, recubierto de nitruro, cabeza de 4 mm de altura/cabeza JIS, diámetro de eje seleccionable, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPJ-L4-[40-500/0.01]
EPJ-L4-[500.1-600/0.1]
EPJ-L4.5-[40-500/0.01]
EPJ-L5-[40-500/0.01]
EPJ-L5-[500.1-600/0.1]
EPJ-L5.5-[40-500/0.01]
EPJ-L6-[40-500/0.01]
EPJ-L6-[500.1-800/0.1]
EPJ-L6.5-[40-500/0.01]
EPJ-L6.5-[500.1-700/0.1]
EPJ-L7-[40-500/0.01]
EPJ-L7-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L8-[40-500/0.01]
EPJ-L8-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L10-[40-500/0.01]
EPJ-L10-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L12-[40-500/0.01]
EPJ-L12-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L15-[40-500/0.01]
EPJ-L15-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L16-[40-500/0.01]
EPJ-L16-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L20-[40-500/0.01]
EPJ-L20-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L25-[40-500/0.01]
EPJ-L25-[500.1-1000/0.1]
EPN-L1-[40-150/0.01]
EPN-L1.1-[40-150/0.01]
EPN-L1.2-[40-150/0.01]
EPN-L1.3-[40-150/0.01]
EPN-L1.4-[40-150/0.01]
EPN-L1.5-[40-200/0.01]
EPN-L1.6-[40-200/0.01]
EPN-L1.7-[40-200/0.01]
EPN-L1.8-[40-200/0.01]
EPN-L1.9-[40-200/0.01]
EPN-L2-[40-400/0.01]
EPN-L2.1-[40-300/0.01]
EPN-L2.2-[40-300/0.01]
EPN-L2.3-[40-300/0.01]
EPN-L2.4-[40-300/0.01]
EPN-L2.5-[40-400/0.01]
EPN-L2.6-[40-300/0.01]
EPN-L2.7-[40-300/0.01]
EPN-L2.8-[40-300/0.01]
EPN-L2.9-[40-300/0.01]
EPN-L3-[40-500/0.01]
EPN-L3.1-[40-400/0.01]
EPN-L3.2-[40-400/0.01]
EPN-L3.3-[40-400/0.01]
EPN-L3.4-[40-400/0.01]
EPN-L3.5-[40-500/0.01]
EPN-L3.6-[40-400/0.01]
EPN-L3.7-[40-400/0.01]
EPN-L3.8-[40-400/0.01]
EPN-L3.9-[40-400/0.01]
EPN-L4-[40-400/0.01]
EPN-L4.1-[40-400/0.01]
EPN-L4.2-[40-400/0.01]
EPN-L4.3-[40-400/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)440 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)4500.1 ~ 600
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)4.540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/06 mm (JIS)540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/06 mm (JIS)5500.1 ~ 600
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/06 mm (JIS)5.540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/06 mm (JIS)640 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/06 mm (JIS)6500.1 ~ 800
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/06 mm (JIS)6.540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/06 mm (JIS)6.5500.1 ~ 700
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/06 mm (JIS)740 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/06 mm (JIS)7500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)840 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)8500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)1040 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)10500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)1240 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)12500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)1540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)15500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)1640 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)16500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)2040 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.03+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)20500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.04 o -0.01/-0.05+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)2540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.04 o -0.01/-0.05+ 0.02/0 o + 0.05/0 o + 0.5/08 mm (JIS)25500.1 ~ 1000
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)140 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)1.140 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)1.240 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)1.340 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)1.440 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1.540 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1.640 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1.740 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1.840 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1.940 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)240 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.140 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.240 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.340 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.440 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.540 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.640 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.740 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.840 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.940 ~ 300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)340 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.140 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.240 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.340 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.440 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.540 ~ 500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.640 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.740 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.840 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.940 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)440 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4.140 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4.240 ~ 400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4.340 ~ 400

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado
Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno