(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno eyector recto: acero H13, recubierto de nitruro, cabeza de 4 mm de altura/cabeza JIS, diámetro y longitud del eje seleccionables, en blanco

Perno eyector recto: acero H13, recubierto de nitruro, cabeza de 4 mm de altura/cabeza JIS, diámetro y longitud del eje seleccionables, en blanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +5/+0.1
· Tratamiento de superficies: nitrurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPJ4-100
EPJ4-150
EPJ4-200
EPJ4-250
EPJ4-300
EPJ4-350
EPJ4-400
EPJ4-500
EPJ4-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]
EPJ4.5-100
EPJ4.5-150
EPJ4.5-200
EPJ4.5-250
EPJ4.5-300
EPJ4.5-350
EPJ4.5-400
EPJ4.5-500
EPJ4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500]
EPJ5-100
EPJ5-150
EPJ5-200
EPJ5-250
EPJ5-300
EPJ5-350
EPJ5-400
EPJ5-500
EPJ5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]
EPJ5.5-100
EPJ5.5-150
EPJ5.5-200
EPJ5.5-250
EPJ5.5-300
EPJ5.5-400
EPJ5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500]
EPJ6-100
EPJ6-150
EPJ6-200
EPJ6-250
EPJ6-300
EPJ6-350
EPJ6-400
EPJ6-500
EPJ6-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
EPJ6.5-100
EPJ6.5-150
EPJ6.5-200
EPJ6.5-250
EPJ6.5-300
EPJ6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
EPJ7-100
EPJ7-150
EPJ7-200
EPJ7-250
EPJ7-300
EPJ7-350
EPJ7-400
EPJ7-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
EPJ8-100
EPJ8-150
EPJ8-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4100 ~ 600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5100 ~ 500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.036 mm (JIS)5100 ~ 600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5300
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5100 ~ 500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6500
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.036 mm (JIS)6100 ~ 800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.5100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.5150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.5200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.5250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.5300
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.036 mm (JIS)6.5100 ~ 700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)7100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)7150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)7200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)7250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)7300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)7350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.026 mm (JIS)7400
1 Pieza(s)

7 Días o más

10-0.01/-0.02 o -0.01/-0.036 mm (JIS)7100 ~ 1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)8150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.01/-0.028 mm (JIS)8200

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKD61 Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) +5/+0.1
Tratamiento de superficies Nitrurado Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno