(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Facetas de corte / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Facetas de corte / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Facetas de corte / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-
  • Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Facetas de corte / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

· Tipo de forma: liberación de gas
· Material: SKH51

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GW-EPH-L0.6-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.7-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.8-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.9-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1-[40-200/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1.2-[40-200/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1.5-[40-250/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L2-[40-300/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L3-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L3.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L4-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L6-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L7-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L8-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L10-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L12-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L0.6-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de liberación de gas No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)0.6Corte plano único-40 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)0.7Corte plano único-40 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)0.8Corte plano único-40 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)0.9Corte plano único-40 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)1Corte plano único-40 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)1.2Corte plano único-40 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1.5Corte plano único-40 ~ 2500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2Corte plano único-40 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.5Corte plano único-40 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.5Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4.5Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)5Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)5.5Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)6Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)6.5Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)7Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)8Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)10Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)12Corte plano único-40 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)0.6 ~ 0.69Corte plano único0.740 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)0.7 ~ 0.79Corte plano único0.840 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)0.8 ~ 0.89Corte plano único0.940 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+0.02/04 mm (T4)0.9 ~ 0.99Corte plano único140 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1 ~ 1.49Corte plano único1.540 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1.5 ~ 1.99Corte plano único240 ~ 2500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2 ~ 2.49Corte plano único2.540 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.5 ~ 2.99Corte plano único340 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3 ~ 3.49Corte plano único3.540 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.5 ~ 3.99Corte plano único440 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4 ~ 4.49Corte plano único4.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4.5 ~ 4.99Corte plano único540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)5 ~ 5.49Corte plano único5.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)5.5 ~ 5.99Corte plano único640 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)6 ~ 6.49Corte plano único6.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)6.5 ~ 6.99Corte plano único740 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)7 ~ 7.99Corte plano único840 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)8 ~ 9.99Corte plano único1040 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)10 ~ 11.99Corte plano único1240 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)0.6 ~ 0.69Corte plano único0.740 ~ 1000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)0.7 ~ 0.79Corte plano único0.840 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)0.8 ~ 0.89Corte plano único0.940 ~ 1500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)0.9 ~ 0.99Corte plano único140 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1 ~ 1.49Corte plano único1.540 ~ 2000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)1.5 ~ 1.99Corte plano único240 ~ 2500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2 ~ 2.49Corte plano único2.540 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)2.5 ~ 2.99Corte plano único340 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3 ~ 3.49Corte plano único3.540 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)3.5 ~ 3.99Corte plano único440 ~ 3000.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4 ~ 4.49Corte plano único4.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)4.5 ~ 4.99Corte plano único540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)5 ~ 5.49Corte plano único5.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)5.5 ~ 5.99Corte plano único640 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)6 ~ 6.49Corte plano único6.540 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)6.5 ~ 6.99Corte plano único740 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)7 ~ 7.99Corte plano único840 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)8 ~ 9.99Corte plano único1040 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.02+ 0.02/0 o + 0.05/04 mm (T4)10 ~ 11.99Corte plano único1240 ~ 3500.02 ~ 0.05
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02+0.02/04 mm (T4)0.6Corte plano único-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno