(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Expulsor recto: acero M2, altura de cabeza de 4 mm, diámetro de eje configurable, longitud seleccionable

Expulsor recto: acero M2, altura de cabeza de 4 mm, diámetro de eje configurable, longitud seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambio de Precio

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +5/+0.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPH-G0.5-100-P[0.4-0.49/0.01]
EPH-G0.6-100-P[0.5-0.59/0.01]
EPH-G0.7-100-P[0.6-0.69/0.01]
EPH-G0.8-[100,​150]-P[0.7-0.79/0.01]
EPH-G0.9-[100,​150]-P[0.8-0.89/0.01]
EPH-G1-[100,​150,​200]-P[0.9-0.99/0.01]
EPH-G1.5-[100,​150,​200]-P[1-1.49/0.01]
EPH-G2-[100,​150,​200,​250]-P[1.5-1.99/0.01]
EPH-G2.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2-2.49/0.01]
EPH-G3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2.5-2.99/0.01]
EPH-G3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3-3.49/0.01]
EPH-G4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPH-G4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPH-G5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPH-G5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPH-G6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPH-G6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPH-G7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPH-G8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
EPH-G10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[8-9.99/0.01]
EPH-G12-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[10-11.99/0.01]
EPHE-G0.5-100-P[0.4-0.49/0.01]
EPHE-G0.6-100-P[0.5-0.59/0.01]
EPHE-G0.7-100-P[0.6-0.69/0.01]
EPHE-G0.8-[100,​150]-P[0.7-0.79/0.01]
EPHE-G0.9-[100,​150]-P[0.8-0.89/0.01]
EPHE-G1-[100,​150,​200]-P[0.9-0.99/0.01]
EPHE-G1.5-[100,​150,​200]-P[1-1.49/0.01]
EPHE-G2-[100,​150,​200,​250]-P[1.5-1.99/0.01]
EPHE-G2.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2-2.49/0.01]
EPHE-G3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2.5-2.99/0.01]
EPHE-G3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3-3.49/0.01]
EPHE-G4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHE-G4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPHE-G5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHE-G5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPHE-G6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHE-G6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPHE-G7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHE-G8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
EPHE-G10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[8-9.99/0.01]
EPHE-G12-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[10-11.99/0.01]
EPHJ-G4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHJ-G4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPHJ-G5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHJ-G5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPHJ-G6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHJ-G6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPHJ-G7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHJ-G8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
EPHJ-G10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[8-9.99/0.01]
EPHJ-G12-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[10-11.99/0.01]
EPHJE-G4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPHJE-G4.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4-4.49/0.01]
EPHJE-G5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[4.5-4.99/0.01]
EPHJE-G5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5-5.49/0.01]
EPHJE-G6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[5.5-5.99/0.01]
EPHJE-G6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6-6.49/0.01]
EPHJE-G7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[6.5-6.99/0.01]
EPHJE-G8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]-P[7-7.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)0.4 ~ 0.490.5100Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)0.5 ~ 0.590.6100Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)0.6 ~ 0.690.7100Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)0.7 ~ 0.790.8100 ~ 150Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)0.8 ~ 0.890.9100 ~ 150Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)0.9 ~ 0.991100 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1 ~ 1.491.5100 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)1.5 ~ 1.992100 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2 ~ 2.492.5100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)2.5 ~ 2.993100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3 ~ 3.493.5100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4 ~ 4.494.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)4.5 ~ 4.995100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5 ~ 5.495.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)5.5 ~ 5.996100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6 ~ 6.496.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)6.5 ~ 6.997100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)7 ~ 7.998100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)8 ~ 9.9910100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0054 mm (T4)10 ~ 11.9912100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)0.4 ~ 0.490.5100Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)0.5 ~ 0.590.6100Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)0.6 ~ 0.690.7100Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)0.7 ~ 0.790.8100 ~ 150Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)0.8 ~ 0.890.9100 ~ 150Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)0.9 ~ 0.991100 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1 ~ 1.491.5100 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)1.5 ~ 1.992100 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2 ~ 2.492.5100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)2.5 ~ 2.993100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3 ~ 3.493.5100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4 ~ 4.494.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)4.5 ~ 4.995100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5 ~ 5.495.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)5.5 ~ 5.996100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6 ~ 6.496.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)6.5 ~ 6.997100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)7 ~ 7.998100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)8 ~ 9.9910100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.024 mm (T4)10 ~ 11.9912100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)5 ~ 5.495.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)5.5 ~ 5.996100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)6 ~ 6.496.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0056 mm (JIS)6.5 ~ 6.997100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)7 ~ 7.998100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)8 ~ 9.9910100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0058 mm (JIS)10 ~ 11.9912100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5 ~ 5.495.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.5 ~ 5.996100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6 ~ 6.496.5100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.5 ~ 6.997100 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)7 ~ 7.998100 ~ 350Tipo estándar

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKH51 Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) +5/+0.1
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno