(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Expulsor recto: acero M2, altura de cabeza de 4 mm, diámetro de eje seleccionable, longitud configurable

Expulsor recto: acero M2, altura de cabeza de 4 mm, diámetro de eje seleccionable, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambio de Precio

· Tipo de forma: Sin procesamiento de propinas
· Material: SKH51
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPH-L0.3-[40-60/0.01]
EPH-L0.4-[40-100/0.01]
EPH-L0.5-[40-100/0.01]
EPH-L0.6-[40-150/0.01]
EPH-L0.7-[40-150/0.01]
EPH-L0.8-[40-150/0.01]
EPH-L0.9-[40-150/0.01]
EPH-L1-[40-200/0.01]
EPH-L1.1-[40-200/0.01]
EPH-L1.2-[40-200/0.01]
EPH-L1.3-[40-200/0.01]
EPH-L1.4-[40-200/0.01]
EPH-L1.5-[40-250/0.01]
EPH-L1.6-[40-250/0.01]
EPH-L1.7-[40-200/0.01]
EPH-L1.8-[40-200/0.01]
EPH-L1.9-[40-200/0.01]
EPH-L2-[40-300/0.01]
EPH-L2.1-[40-250/0.01]
EPH-L2.2-[40-200/0.01]
EPH-L2.3-[40-200/0.01]
EPH-L2.4-[40-200/0.01]
EPH-L2.5-[40-300/0.01]
EPH-L2.6-[40-250/0.01]
EPH-L2.7-[40-200/0.01]
EPH-L2.8-[40-200/0.01]
EPH-L2.9-[40-200/0.01]
EPH-L3-[40-350/0.01]
EPH-L3.1-[40-250/0.01]
EPH-L3.2-[40-200/0.01]
EPH-L3.3-[40-200/0.01]
EPH-L3.4-[40-200/0.01]
EPH-L3.5-[40-350/0.01]
EPH-L3.6-[40-250/0.01]
EPH-L3.7-[40-200/0.01]
EPH-L3.8-[40-200/0.01]
EPH-L3.9-[40-200/0.01]
EPH-L4-[40-350/0.01]
EPH-L4.1-[40-250/0.01]
EPH-L4.2-[40-250/0.01]
EPH-L4.3-[40-250/0.01]
EPH-L4.4-[40-250/0.01]
EPH-L4.5-[40-350/0.01]
EPH-L4.6-[40-250/0.01]
EPH-L4.7-[40-250/0.01]
EPH-L4.8-[40-250/0.01]
EPH-L4.9-[40-250/0.01]
EPH-L5-[40-350/0.01]
EPH-L5.1-[40-250/0.01]
EPH-L5.5-[40-350/0.01]
EPH-L5.6-[40-250/0.01]
EPH-L6-[40-350/0.01]
EPH-L6.1-[40-250/0.01]
EPH-L6.5-[40-350/0.01]
EPH-L6.6-[40-250/0.01]
EPH-L7-[40-350/0.01]
EPH-L7.1-[40-250/0.01]
EPH-L7.5-[40-250/0.01]
EPH-L7.6-[40-250/0.01]
EPH-L8-[40-350/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) D/P (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/00.340 ~ 60Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/00.440 ~ 100Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/00.540 ~ 100Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/00.640 ~ 150Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/00.740 ~ 150Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/00.840 ~ 150Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/00.940 ~ 150Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/0140 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/01.140 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/01.240 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/01.340 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/01.440 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/01.540 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/01.640 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/01.740 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/01.840 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/01.940 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/0240 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/02.140 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/02.240 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/02.340 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/02.440 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/02.540 ~ 300Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/02.640 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/02.740 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/02.840 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/02.940 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/0340 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/03.140 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/03.240 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/03.340 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/03.440 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/03.540 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/03.640 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/03.740 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/03.840 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/03.940 ~ 200Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/0440 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04.140 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/04.240 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/04.340 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/04.440 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04.540 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/04.640 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/04.740 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/04.840 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+0.02/04.940 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/0540 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/05.140 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/05.540 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/05.640 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/0640 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/06.140 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/06.540 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/06.640 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/0740 ~ 350Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/07.140 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/07.540 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/07.640 ~ 250Tipo estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.005+ 0.02/0 o + 0.05/0840 ~ 350Tipo estándar

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Sin procesamiento de propinas Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno